Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Batentes de encosto em borracha tipo TP amortecedor de porta
  • Batentes de encosto em borracha tipo TP amortecedor de porta
DescriçãoMaterial:Borracha natural elastômero, dureza média, 60° Shore A.Indicação:Batente de encosto em borracha para aparafusar. Também pode ser utilizado como sapata para máquinas. Faixa de temperatura:-30 °C até +80 °C.Sob consulta:Outras durezas Shore.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 26108 Batentes de encosto em borracha tipo TP amortecedor de porta 305 kB

Desenhos

Batentes de encosto em borracha tipo TP amortecedor de porta

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoDD1

D2HH1CADAces.PreçoEncomendar
26108-0260156026412159 0,85 €
26108-0300226030711215 0,97 €
26108-03503060358173010 1,94 €
26108-0400356040720358 2,79 €
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Newsletter Top
Copyright © 2017 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83