Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Batente metal e borracha tipo DS pé com ventosa
  • Batente metal e borracha tipo DS pé com ventosa
DescriçãoMaterial:Peças de metal em aço, resistência 5.6.
Elastômero em borracha natural, dureza média, 57° Shore A.
Versão:Aço galvanizado.Indicação:Os batentes amortecedores de metal-borracha podem ser utilizados tanto na sustentação de agregados como na função de batentes de impacto para limitação do curso de mola em massas móveis. Faixa de temperatura:-30 °C até +80 °C.Sob consulta:Outras durezas Shore.

Desenhos

Batentes amortecedores de metal e borracha tipo DS pé com ventosa

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

DHGLRigidez da mola
N/mm
Carga
N
CADAces.PreçoEncomendar
26107-015014571514M41350100 1,01 €
26107-025018572518,5M61895285 1,20 €
26107-030028573028,5M82397340 1,75 €
26107-040028574028M823120480 2,46 €
26107-050028575028M1028220990 5,89 €
26107-070030577030M10283602160 10,18 €
26107-075037577537M12373903510 10,80 €
26107-1000505710050M16425408100 14,46 €
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Newsletter Top
Copyright © 2017 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83