Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Batentes amortecedores de metal e borracha aço ou aço inoxidável, tipo D
  • Batentes amortecedores de metal e borracha aço ou aço inoxidável, tipo D
DescriçãoMaterial:Peças de metal em aço com resistência 5.6 ou aço inoxidável.
Elastômero em borracha natural, dureza média, 55° Shore A.
Versão:Aço galvanizado. Aço inoxidável com superfície sem proteção anticorrosiva.Indicação:Os batentes amortecedores de metal-borracha podem ser utilizados tanto na sustentação de agregados como na função de batentes de impacto para limitação do curso de
mola em massas móveis. Eles podem ser utilizados adicionalmente em máquinas que não estejam fixadas na fundação e se encontrem montadas sobre pisos sensíveis, por ex. máquinas de escritórios.
Faixa de temperatura:-30 °C até +80 °C.Sob consulta:Outras durezas Shore.

Desenhos

Batentes amortecedores de metal e borracha aço ou aço inoxidável, tipo D

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

Material
do corpo básico
DHGLRigidez da mola
N/mm
Carga
N
CADAces.PreçoEncomendar
26106-00800855Aço88M364040 0,94 €
26106-01001055Aço1010M4103535 0,94 €
26106-01001555Aço1015M4102640 0,98 €
26106-01500655Aço156M41017588 0,94 €
26106-01500855Aço158M410187187 0,98 €
26106-01501055Aço1510M410100100 1,05 €
26106-01501555Aço1515M41050100 1,10 €
26106-02000555Aço205M61813595 1,10 €
26106-02000855Aço208M618250250 1,17 €
26106-02001055Aço2010M618240240 1,24 €
26106-02001555Aço2015M618110220 1,35 €
26106-02002055Aço2020M61875225 1,38 €
26106-02002555Aço2025M61865227,5 1,43 €
26106-02500855Aço258M618850850 1,24 €
26106-02501055Aço2510M618400400 1,24 €
26106-02501555Aço2515M618210420 1,35 €
26106-02502055Aço2520M618140420 1,45 €
26106-02502555Aço2525M618100350 1,58 €
26106-02503055Aço2530M61879316 1,68 €
26106-03001555Aço3015M823270540 1,85 €
26106-03002055Aço3020M823238714 1,77 €
26106-03002555Aço3025M823153535,5 1,81 €
26106-03003055Aço3030M823127508 2,35 €
26106-03004055Aço3040M82388528 2,33 €
26106-04001555Aço4015M8237101420 2,55 €
26106-04002055Aço4020M8233651095 2,28 €
26106-04003055Aço4030M823205820 2,90 €
26106-04004055Aço4040M823143858 3,09 €
26106-05002055Aço5020M10286461938 2,82 €
26106-05003055Aço5030M10283541416 3,11 €
26106-05004055Aço5040M10282301380 3,24 €
26106-05005055Aço5050M10281601280 3,76 €
26106-06004055Aço6040M10283171902 5,03 €
26106-07002555Aço7025M10289803430 5,61 €
26106-07004555Aço7045M10284383066 5,84 €
26106-07502555Aço7525M123713184613 5,72 €
26106-07504055Aço7540M12376433858 6,23 €
26106-07505055Aço7550M12374723776 7,18 €
26106-07505555Aço7555M12373103100 7,65 €
26106-008008551Aço inoxidável88M384040 1,77 €
26106-010010551Aço inoxidável1010M4103535 1,84 €
26106-015015551Aço inoxidável1515M41050100 1,99 €
26106-020015551Aço inoxidável2015M618110220 2,35 €
26106-025020551Aço inoxidável2520M618140420 2,62 €
26106-030030551Aço inoxidável3030M823127508 3,12 €
26106-040030551Aço inoxidável4030M823205820 5,24 €
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Newsletter Top
Copyright © 2016 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83