Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Batentes amortecedores de metal e borracha aço ou aço inoxidável, tipo C
  • Batentes amortecedores de metal e borracha aço ou aço inoxidável, tipo C
DescriçãoMaterial:Peças de metal em aço com resistência 5.6 ou aço inoxidável.
Elastômero em borracha natural, dureza média, 55° Shore A.
Versão:Aço galvanizado. Aço inoxidável com superfície sem proteção anticorrosiva.Indicação:Os batentes amortecedores de metal-borracha são elementos construtivos amplamente utilizados para sustentações elásticas. Algumas de suas aplicações são encontradas na sustentação de agregados, motores, compressores, bombas e máquinas de testes.
Faixa de temperatura:-30 °C até +80 °C.Sob consulta:Outras durezas Shore.

Desenhos

Batentes amortecedores de metal e borracha aço ou aço inoxidável, tipo C

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

Material
do corpo básico
DHGTRigidez da mola
N/mm
Carga
N
CADAces.PreçoEncomendar
26104-01001055Aço1010M4410050 1,00 €
26104-01001555Aço1015M445050 1,16 €
26104-01501555Aço1515M44100100 1,10 €
26104-02002055Aço2020M66230276 1,56 €
26104-02002555Aço2025M66120180 1,31 €
26104-02502055Aço2520M66230276 1,55 €
26104-02502555Aço2525M66110165 1,70 €
26104-02503055Aço2530M6680160 1,66 €
26104-03002055Aço3020M88425637 1,92 €
26104-03003055Aço3030M88175350 2,29 €
26104-03004055Aço3040M88133400 2,58 €
26104-04003055Aço4030M885301060 2,93 €
26104-04004055Aço4040M88222666 3,30 €
26104-05003055Aço5030M10106801360 4,08 €
26104-05004055Aço5040M10103331000 4,36 €
26104-05005055Aço5050M1010190665 4,95 €
26104-07504055Aço7540M12127502250 7,83 €
26104-07505055Aço7550M12126362225 8,79 €
26104-010010551Aço inoxidável1010M4410050 1,99 €
26104-015015551Aço inoxidável1515M44100100 2,13 €
26104-020020551Aço inoxidável2020M66230276 2,77 €
26104-025025551Aço inoxidável2525M66110165 2,91 €
26104-030020551Aço inoxidável3020M88425637 3,05 €
26104-030030551Aço inoxidável3030M88175350 3,27 €
26104-040030551Aço inoxidável4030M885301060 5,39 €
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Newsletter Top
Copyright © 2016 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83