Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Batentes amortecedores de metal e borracha aço ou aço inoxidável, tipo B
  • Batentes amortecedores de metal e borracha aço ou aço inoxidável, tipo B
DescriçãoMaterial:Peças de metal em aço com resistência 5.6 ou aço inoxidável.
Elastômero em borracha natural, dureza média, 55° Shore A.
Versão:Aço galvanizado. Aço inoxidável com superfície sem proteção anticorrosiva.Indicação:Os batentes amortecedores de metal-borracha são elementos construtivos amplamente utilizados para sustentações elásticas. Algumas de suas aplicações são encontradas na sustentação de agregados, motores, compressores, bombas e máquinas de testes.

Faixa de temperatura:-30 °C até +80 °C.Sob consulta:Outras durezas Shore.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 26102 Batentes amortecedores de metal e borracha aço ou aço inoxidável, tipo B 271 kB

Desenhos

Batentes amortecedores de metal e borracha aço ou aço inoxidável, tipo B

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

Material
do corpo básico
DHGLTRigidez da mola
N/mm
Carga
N
CADAces.PreçoEncomendar
26102-00800855Aço88M3633517 1,24 €
26102-01001055Aço1010M41047575 1,24 €
26102-01001555Aço1015M41045060 1,38 €
26102-01500855Aço1510M4104130130 1,35 €
26102-01501555Aço1515M4104100120 1,38 €
26102-02001555Aço2015M6186325390 1,45 €
26102-02002055Aço2020M6186130260 1,45 €
26102-02002555Aço2025M618695210 1,68 €
26102-02501555Aço2515M6186333399 1,69 €
26102-02502055Aço2520M6186195410 1,81 €
26102-02502555Aço2525M6186117257 1,81 €
26102-02503055Aço2530M6186100300 1,98 €
26102-03001555Aço3015M8238590708 2,02 €
26102-03002055Aço3020M8238280560 2,16 €
26102-03002555Aço3025M8238180396 2,14 €
26102-03003055Aço3030M8238168504 2,36 €
26102-03004055Aço3040M823888308 2,42 €
26102-04002055Aço4020M8238700840 2,98 €
26102-04003055Aço4030M8238273820 2,97 €
26102-04004055Aço4040M8238189660 3,50 €
26102-05002055Aço5020M10281014712500 3,82 €
26102-05002555Aço5025M1028106301386 3,85 €
26102-05003055Aço5030M1028105451635 3,85 €
26102-05004055Aço5040M1028103101116 3,86 €
26102-05005055Aço5050M102810180900 4,39 €
26102-06004055Aço6040M1028105001750 5,73 €
26102-07004555Aço7045M1028106002400 7,37 €
26102-07502555Aço7525M12371224403660 6,16 €
26102-07504055Aço7540M1237127002450 7,54 €
26102-07505055Aço7550M1237125202600 8,43 €
26102-07505555Aço7555M1237123962178 8,88 €
26102-008008551Aço inoxidável88M3833517 2,13 €
26102-010010551Aço inoxidável1010M41247575 2,13 €
26102-015010551Aço inoxidável1510M4124-- 2,20 €
26102-020020551Aço inoxidável2020M6186130260 2,91 €
26102-025020551Aço inoxidável2520M6186195410 2,69 €
26102-030020551Aço inoxidável3020M8238280560 3,05 €
26102-040020551Aço inoxidável4020M8238700840 5,11 €
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Newsletter Top
Copyright © 2016 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83