Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Batente metal e borracha tipo AT com cintura
  • Batente metal e borracha tipo AT com cintura
DescriçãoMaterial:Peças de metal em aço, resistência 5.6.
Elastômero em borracha natural, dureza média, 57° Shore A.
Versão:Aço galvanizado.Indicação:Os batentes amortecedores de metal-borracha são elementos construtivos amplamente utilizados para sustentações elásticas.
Algumas de suas aplicações são encontradas na sustentação de agregados, motores, compressores, bombas e máquinas de testes.

Estes batentes amortecedores com cintura de borracha reduzem as altas cargas da borda da borracha na ocorrência de desvio radial, aumentando assim a vida útil do componente.
Faixa de temperatura:-30 °C até +80 °C.Sob consulta:Outras durezas Shore.

Desenhos

Batentes amortecedores de metal e borracha tipo AT com cintura

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

DD1HGLRigidez da mola
N/mm
Carga
N
CADAces.PreçoEncomendar
26101-0100105710810M4133137 1,33 €
26101-01501557151215M41371135 1,58 €
26101-02001557201415M618177283 1,78 €
26101-03002057302220M823212763 2,66 €
26101-04003057403330M8232021111 4,49 €
26101-04004857402048M823101626 5,54 €
26101-05003057504030M10283511229 6,69 €
26101-07504057755040M12374662330 8,77 €
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Newsletter Top
Copyright © 2017 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83