Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Batente metal e borracha tipo CT com cintura
  • Batente metal e borracha tipo CT com cintura
DescriçãoMaterial:Peças de metal em aço, resistência 5.6.
Elastômero em borracha natural, dureza média, 57° Shore A.
Versão:Aço galvanizado.Indicação:Os batentes amortecedores de metal-borracha são elementos construtivos amplamente utilizados para sustentações elásticas. Algumas de suas aplicações são encontradas na sustentação de agregados, motores, compressores, bombas e máquinas de testes.

Estes batentes amortecedores com cintura de borracha reduzem as altas cargas da borda da borracha na ocorrência de desvio radial, aumentando assim a vida útil do componente.
Faixa de temperatura:-30 °C até +80 °C.Sob consulta:Outras durezas Shore.

Desenhos

Batentes amortecedores de metal e borracha tipo CT com cintura

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

DD1HGTRigidez da mola
N/mm
Carga
N
CADAces.PreçoEncomendar
26105-01501557151215M44111122 1,36 €
26105-02001557201415M66227227 1,56 €
26105-03002057302220M88252504 2,79 €
26105-04003057403330M88199796 2,99 €
26105-04004857402048M88111555 5,83 €
26105-05003057504030M1010499998 7,05 €
26105-07504057755040M12125972030 9,23 €
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Newsletter Top
Copyright © 2017 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83