Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Batentes amortecedores de metal e borracha aço ou aço inoxidável, tipo A
  • Batentes amortecedores de metal e borracha aço ou aço inoxidável, tipo A
DescriçãoMaterial:Peças de metal em aço com resistência 5.6 ou aço inoxidável.
Elastômero em borracha natural, dureza média, 55° Shore A.
Versão:Aço galvanizado. Aço inoxidável com superfície sem proteção anticorrosiva.Indicação:Os batentes amortecedores de metal-borracha são elementos construtivos amplamente utilizados para sustentações elásticas.
Algumas de suas aplicações são encontradas na sustentação de agregados, motores, compressores, bombas e máquinas de testes.
Faixa de temperatura:-30 °C até +80 °C.Sob consulta:Outras durezas Shore.

Desenhos

Batentes amortecedores de metal e borracha aço ou aço inoxidável, tipo A

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

Material
do corpo básico
DGLHRigidez da mola
N/mm
Carga
N
CADAces.PreçoEncomendar
26100-00800855Aço8M3682431 1,35 €
26100-01001055Aço10M410103532 1,35 €
26100-01001555Aço10M410155050 1,35 €
26100-01500855Aço15M4108130104 1,35 €
26100-01501055Aço15M41010122122 1,28 €
26100-01501555Aço15M410155988 1,35 €
26100-02000855Aço20M6188725580 1,43 €
26100-02001055Aço20M61810300300 1,43 €
26100-02001555Aço20M61815200300 1,43 €
26100-02002055Aço20M61820133332 1,43 €
26100-02002555Aço20M6182590270 1,43 €
26100-02501055Aço25M61810800800 1,54 €
26100-02501555Aço25M61815294441 1,54 €
26100-02502055Aço25M61820200500 1,59 €
26100-02502555Aço25M6182594282 1,59 €
26100-02503055Aço25M6183070280 1,70 €
26100-03001555Aço30M82315587880 1,83 €
26100-03002055Aço30M82320318795 1,92 €
26100-03002555Aço30M82325183549 1,92 €
26100-03003055Aço30M82330150600 2,09 €
26100-03004055Aço30M8234077385 2,14 €
26100-04001555Aço40M8231512501875 2,06 €
26100-04002055Aço40M823205651412 2,56 €
26100-04003055Aço40M823303001200 2,85 €
26100-04004055Aço40M82340189945 3,12 €
26100-05002055Aço50M10282013003250 3,55 €
26100-05002555Aço50M1028256672000 3,97 €
26100-05003055Aço50M1028305002000 4,11 €
26100-05004055Aço50M1028403001500 4,29 €
26100-05005055Aço50M1028501931153 4,74 €
26100-06004055Aço60M1028403771885 5,89 €
26100-07004555Aço70M1028454102255 7,66 €
26100-07502555Aço75M12372516554965 6,77 €
26100-07504055Aço75M1237407173585 7,88 €
26100-07505055Aço75M1237504702820 8,86 €
26100-07505555Aço75M1237554052835 9,35 €
26100-015015551Aço inoxidável15M412155988 1,99 €
26100-020015551Aço inoxidável20M61815200300 2,66 €
26100-025020551Aço inoxidável25M61820200500 2,69 €
26100-030020551Aço inoxidável30M82320318795 3,05 €
26100-030025551Aço inoxidável30M82325183549 3,12 €
26100-040030551Aço inoxidável40M823303001200 5,39 €
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Newsletter Top
Copyright © 2016 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83