Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Amortecedor industrial regulável
  • Amortecedor industrial regulável
DescriçãoMaterial:Carcaça em aço.
Carcaça M8x0,75 em aço inoxidável.
Haste do êmbolo em aço.
Porca em aço.
Cabeça de colisão em aço, plástico.
Versão:Carcaça niquelada.
Carcaça M8x0,75 com superfície sem proteção anticorrosiva.
Carcaça M8x1 brunida.
Haste do êmbolo com tratamento em cromo duro.
Porca niquelada.
Indicação:Amortecedores industriais são elementos hidráulicos prontos para a montagem e livres de manutenção. Eles possuem um batente fixo integrado. A versão regulável possibilita um ajuste exato do amortecimento desejado. Após a montagem do amortecedor, o equipamento será deslocado algumas vezes, girando o ajuste até que uma frenagem ideal seja alcançada.
A ultrapassagem da absorção de energia máx. por hora é possível, quando ocorrer o desligamento temporário ou o resfriamento do amortecedor por meio da ventilação do cilindro. Livre escolha da posição de montagem.
Faixa de temperatura:-5 °C até +70 °C.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 26300 Amortecedor industrial regulável 223 kB

Desenhos

Amortecedor industrial regulável

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigoDD1

D2C
(curso)
LL1L2L3SWCADAces.PreçoEncomendar
26300-0807506M8x0,7562,5658541211 92,02 €
26300-0810008M8x16,42,5861,15,143,9310 92,02 €
26300-1010008M10x162,4865641313 96,00 €
26300-1210010M12x183,51084861414 82,80 €
26300-1415010M14x1,5103,51088859617 85,53 €
26300-2015016M20x1,5186161271776824 96,40 €
26300-2515030M25x1,522830173181111032 164,70 €
Código do artigoAbsorção de energia máx.
por curso
Nm
Absorção de energia máx.
por hora
Nm
Massa efetiva
máx. kg
Faixa de velocidade
m/s
Força de reposição
N
Desvio do eixo
máx (°)
CADAces.PreçoEncomendar
26300-08075061,42202150,3 - 292,5 92,02 €
26300-08100083,55650150,3 - 25,32 92,02 €
26300-10100081,763528100,3 - 25,882,5 96,00 €
26300-12100104,95880300,3 - 29,82,5 82,80 €
26300-14150105,888820350,3 - 29,82,5 85,53 €
26300-201501629,4205802000,3 - 218,12,5 96,40 €
26300-251503049294003000,3 - 233,22,5 164,70 €
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Amortecedor
Industrie-Stoßdämpfer Funktionsweise Anwendungsfilm
Grampo de montagem e amortecedor industrial regulável ou para módulos lineares pneumáticos
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Newsletter Top
Copyright © 2017 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83