|
|
24005Porcas roscadas trapezoidais com flange de filete simples,... |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Fundição de bronze Rg7.Versão:Superfície sem tratamento.Indicação:Rosca trapezoidal ISO com base na DIN 103.
Para unidades de acionamentos com baixa e média velocidades. Na falta de lubrificante, as porcas roscadas trapezoidais fundidas em bronze apresentam boas propriedades de funcionamento de emergência sobre fusos de aço.
Classe de tolerância 7H. DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Versão 1 | DxP | D1 | D2 | D3 | D4 | L | L1 | L2 | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
24005-100213 | rosca direita | Tr 10x2 | 25 | 42 | 34 | 5 | 25 | 10 | 6 | | | 25,69 € | | 24005-100313 | rosca direita | Tr 10x3 | 25 | 42 | 34 | 5 | 15 | 10 | 5 | | | 30,76 € | | 24005-120313 | rosca direita | Tr 12x3 | 28 | 48 | 38 | 6 | 18 | 12 | 6 | | | 36,98 € | | 24005-140313 | rosca direita | Tr 14x3 | 28 | 48 | 38 | 6 | 35 | 12 | 8 | | | 37,41 € | | 24005-160413 | rosca direita | Tr 16x4 | 28 | 48 | 38 | 6 | 24 | 12 | 8 | | | 51,07 € | | 24005-180413 | rosca direita | Tr 18x4 | 28 | 48 | 38 | 6 | 35 | 12 | 12 | | | 62,64 € | | 24005-200413 | rosca direita | Tr 20x4 | 32 | 55 | 45 | 7 | 30 | 12 | 8 | | | 58,33 € | | 24005-240513 | rosca direita | Tr 24x5 | 32 | 55 | 45 | 7 | 36 | 12 | 8 | | | 69,63 € | | 24005-260513 | rosca direita | Tr 26x5 | 38 | 62 | 50 | 7 | 39 | 14 | 8 | | | 79,78 € | | 24005-280513 | rosca direita | Tr 28x5 | 38 | 62 | 50 | 6,5 | 46 | 14 | 15 | | | 82,96 € | | 24005-300613 | rosca direita | Tr 30x6 | 38 | 62 | 50 | 7 | 45 | 14 | 8 | | | 85,01 € | | 24005-320613 | rosca direita | Tr 32x6 | 45 | 70 | 58 | 6,5 | 54 | 16 | 6 | | | 107,84 € | | 24005-360613 | rosca direita | Tr 36x6 | 45 | 70 | 58 | 6,5 | 54 | 16 | 15 | | | 138,55 € | | 24005-400713 | rosca direita | Tr 40x7 | 63 | 95 | 78 | 8,5 | 66 | 16 | 20 | | | 167,46 € | | 24005-440713 | rosca direita | Tr 44x7 | 63 | 95 | 78 | 8,5 | 66 | 16 | 20 | | | 208,05 € | | 24005-500813 | rosca direita | Tr 50x8 | 72 | 110 | 90 | 10,5 | 75 | 18 | 20 | | | 292,97 € | | 24005-100223 | rosca esquerda | Tr 10x2 | 25 | 42 | 34 | 5 | 15 | 10 | 5 | | | 28,29 € | | 24005-120323 | rosca esquerda | Tr 12x3 | 28 | 48 | 38 | 6 | 18 | 12 | 6 | | | 40,66 € | | 24005-140323 | rosca esquerda | Tr 14x3 | 28 | 48 | 38 | 6 | 35 | 12 | 8 | | | 41,16 € | | 24005-160423 | rosca esquerda | Tr 16x4 | 28 | 48 | 38 | 6 | 24 | 12 | 8 | | | 56,18 € | | 24005-180423 | rosca esquerda | Tr 18x4 | 28 | 48 | 38 | 6 | 35 | 12 | 12 | | | 68,90 € | | 24005-200423 | rosca esquerda | Tr 20x4 | 32 | 55 | 45 | 7 | 30 | 12 | 8 | | | 64,14 € | | 24005-240523 | rosca esquerda | Tr 24x5 | 32 | 55 | 45 | 7 | 36 | 12 | 8 | | | 76,59 € | | 24005-260523 | rosca esquerda | Tr 26x5 | 38 | 62 | 50 | 7 | 39 | 14 | 8 | | | 87,77 € | | 24005-280523 | rosca esquerda | Tr 28x5 | 38 | 62 | 50 | 6,5 | 46 | 14 | 15 | | | 91,25 € | | 24005-300623 | rosca esquerda | Tr 30x6 | 38 | 62 | 50 | 7 | 45 | 14 | 8 | | | 93,51 € | | 24005-320623 | rosca esquerda | Tr 32x6 | 45 | 70 | 58 | 6,5 | 54 | 16 | 6 | | | 118,62 € | | 24005-360623 | rosca esquerda | Tr 36x6 | 45 | 70 | 58 | 6,5 | 54 | 16 | 15 | | | 152,40 € | | 24005-400723 | rosca esquerda | Tr 40x7 | 63 | 95 | 78 | 8,5 | 66 | 16 | 20 | | | 184,21 € | | 24005-440723 | rosca esquerda | Tr 44x7 | 63 | 95 | 78 | 8,5 | 66 | 16 | 20 | | | 228,85 € | | 24005-500823 | rosca esquerda | Tr 50x8 | 72 | 110 | 90 | 10,5 | 75 | 18 | 20 | | | 322,24 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|