|
|
24105Fusos de esferas recirculantes em miniatura, retificados com... |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Fuso em aço 1.1213 ou aço inoxidável 1.4112.
Porca em aço 1.3505 ou aço inoxidável 1.4034. Versão:Fuso e porca retificados, endurecidos por indução em 62 ±2 HRC e polidos.Indicação:Fuso de esferas recirculantes em miniatura com porca cilíndrica de aparafusamento e extremidades de eixos usinadas. Produto já fornecido com lubrificação. É recomendável relubrificar.
Fabricação conforme a classe de precisão C5. Sem pré-carga com folga axial (máx. 0,008 mm).
Fusos de precisão para a utilização na indústria óptica, de produtos alimentícios, automação, tecnologia medicinal, bélica, aeronáutica e de mecânica de precisão. Atenção:A porca flangeada de aparafusamento não pode ser removida do fuso, caso contrário, as esferas cairão.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Código do artigo | Material do corpo básico | D | Passo | Curso S | D1 | D2 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 | L10 | L11 | L12 | SW | Quantidade de rotações
| Ângulo de inclinação | Esfera Ø | Capacidade de carga dinâmica N | Capacidade de carga estática N | Rotação máx Rpm | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
24105-0810050 | Aço | 8 | 1 | 50 | 16 | M14x1 | 6 | M8x1 | 8 | 11,5 | 5,7 | 6 | 148 | 22 | 8 | 102 | 90 | 37 | 10 | 9 | 4 | 8 | 4 | 6,8 | 0,8 | 10 | 1 x 3 | 2° 13’ | 0,8 | 700 | 1300 | 3200 | | | 476,32 € | | 24105-0810100 | Aço | 8 | 1 | 100 | 16 | M14x1 | 6 | M8x1 | 8 | 11,5 | 5,7 | 6 | 198 | 22 | 8 | 152 | 140 | 37 | 10 | 9 | 4 | 8 | 4 | 6,8 | 0,8 | 10 | 1 x 3 | 2° 13’ | 0,8 | 700 | 1300 | 3200 | | | 531,45 € | | 24105-0810150 | Aço | 8 | 1 | 150 | 16 | M14x1 | 6 | M8x1 | 8 | 11,5 | 5,7 | 6 | 248 | 22 | 8 | 202 | 190 | 37 | 10 | 9 | 4 | 8 | 4 | 6,8 | 0,8 | 10 | 1 x 3 | 2° 13’ | 0,8 | 700 | 1300 | 3200 | | | 590,86 € | | 24105-0820050 | Aço | 8 | 2 | 50 | 16 | M14x1 | 6 | M8x1 | 8 | 11,5 | 5,7 | 6 | 148 | 27 | 8 | 102 | 90 | 37 | 10 | 9 | 4 | 8 | 4 | 6,8 | 0,8 | 10 | 1 x 3 | 4° 23’ | 1,6 | 1350 | 2250 | 4200 | | | 428,39 € | | 24105-0820100 | Aço | 8 | 2 | 100 | 16 | M14x1 | 6 | M8x1 | 8 | 11,5 | 5,7 | 6 | 198 | 27 | 8 | 152 | 140 | 37 | 10 | 9 | 4 | 8 | 4 | 6,8 | 0,8 | 10 | 1 x 3 | 4° 23’ | 1,6 | 1350 | 2250 | 4200 | | | 464,15 € | | 24105-0820150 | Aço | 8 | 2 | 150 | 16 | M14x1 | 6 | M8x1 | 8 | 11,5 | 5,7 | 6 | 248 | 27 | 8 | 202 | 190 | 37 | 10 | 9 | 4 | 8 | 4 | 6,8 | 0,8 | 10 | 1 x 3 | 4° 23’ | 1,6 | 1350 | 2250 | 4200 | | | 495,66 € | | 24105-1020050 | Aço | 10 | 2 | 50 | 18 | M16x1 | 6 | M8x1 | 8 | 11,5 | 5,7 | 6 | 158 | 28,5 | 7 | 112 | 100 | 37 | 10 | 9 | 4 | 8 | 4 | 6,8 | 0,8 | 10 | 1 x 3 | 2° 32’ | 1,6 | 1500 | 2900 | 4000 | | | 499,61 € | | 24105-1020100 | Aço | 10 | 2 | 100 | 18 | M16x1 | 6 | M8x1 | 8 | 11,5 | 5,7 | 6 | 208 | 28,5 | 7 | 162 | 150 | 37 | 10 | 9 | 4 | 8 | 4 | 6,8 | 0,8 | 10 | 1 x 3 | 2° 32’ | 1,6 | 1500 | 2900 | 4000 | | | 535,07 € | | 24105-1020150 | Aço | 10 | 2 | 150 | 18 | M16x1 | 6 | M8x1 | 8 | 11,5 | 5,7 | 6 | 258 | 28,5 | 7 | 212 | 200 | 37 | 10 | 9 | 4 | 8 | 4 | 6,8 | 0,8 | 10 | 1 x 3 | 2° 32’ | 1,6 | 1500 | 2900 | 4000 | | | 579,69 € | | 24105-1020200 | Aço | 10 | 2 | 200 | 18 | M16x1 | 6 | M8x1 | 8 | 11,5 | 5,7 | 6 | 308 | 28,5 | 7 | 262 | 250 | 37 | 10 | 9 | 4 | 8 | 4 | 6,8 | 0,8 | 10 | 1 x 3 | 2° 32’ | 1,6 | 1500 | 2900 | 4000 | | | 617,47 € | | 24105-1220050 | Aço | 12 | 2 | 50 | 20,5 | M18x1 | 8 | M10x1 | 10 | 14 | 7,6 | 8 | 180 | 29 | 10 | 125 | 110 | 45 | 15 | 10 | 5 | 10 | 5 | 7,9 | 0,9 | 12 | 1 x 3 | 2° 58’ | 1,6 | 1700 | 3700 | 3400 | | | 514,05 € | | 24105-1220100 | Aço | 12 | 2 | 100 | 20,5 | M18x1 | 8 | M10x1 | 10 | 14 | 7,6 | 8 | 230 | 29 | 10 | 175 | 160 | 45 | 15 | 10 | 5 | 10 | 5 | 7,9 | 0,9 | 12 | 1 x 3 | 2° 58’ | 1,6 | 1700 | 3700 | 3400 | | | 556,73 € | | 24105-1220150 | Aço | 12 | 2 | 150 | 20,5 | M18x1 | 8 | M10x1 | 10 | 14 | 7,6 | 8 | 280 | 29 | 10 | 225 | 210 | 45 | 15 | 10 | 5 | 10 | 5 | 7,9 | 0,9 | 12 | 1 x 3 | 2° 58’ | 1,6 | 1700 | 3700 | 3400 | | | 596,77 € | | 24105-1220200 | Aço | 12 | 2 | 200 | 20,5 | M18x1 | 8 | M10x1 | 10 | 14 | 7,6 | 8 | 330 | 29 | 10 | 275 | 260 | 45 | 15 | 10 | 5 | 10 | 5 | 7,9 | 0,9 | 12 | 1 x 3 | 2° 58’ | 1,6 | 1700 | 3700 | 3400 | | | 640,78 € | | 24105-1220250 | Aço | 12 | 2 | 250 | 20,5 | M18x1 | 8 | M10x1 | 10 | 14 | 7,6 | 8 | 380 | 29 | 10 | 325 | 310 | 45 | 15 | 10 | 5 | 10 | 5 | 7,9 | 0,9 | 12 | 1 x 3 | 2° 58’ | 1,6 | 1700 | 3700 | 3400 | | | 679,82 € | | 24105-10810050 | Aço inoxidável | 8 | 1 | 50 | 16 | M14x1 | 6 | M8x1 | 8 | 11,5 | 5,7 | 6 | 148 | 22 | 8 | 102 | 90 | 37 | 10 | 9 | 4 | 8 | 4 | 6,8 | 0,8 | 10 | 1 x 3 | 2° 13’ | 0,8 | 670 | 1290 | 3000 | | | 523,94 € | | 24105-10810100 | Aço inoxidável | 8 | 1 | 100 | 16 | M14x1 | 6 | M8x1 | 8 | 11,5 | 5,7 | 6 | 198 | 22 | 8 | 152 | 140 | 37 | 10 | 9 | 4 | 8 | 4 | 6,8 | 0,8 | 10 | 1 x 3 | 2° 13’ | 0,8 | 670 | 1290 | 3000 | | | 584,59 € | | 24105-10810150 | Aço inoxidável | 8 | 1 | 150 | 16 | M14x1 | 6 | M8x1 | 8 | 11,5 | 5,7 | 6 | 248 | 22 | 8 | 202 | 190 | 37 | 10 | 9 | 4 | 8 | 4 | 6,8 | 0,8 | 10 | 1 x 3 | 2° 13’ | 0,8 | 670 | 1290 | 3000 | | | 649,96 € | | 24105-10820050 | Aço inoxidável | 8 | 2 | 50 | 16 | M14x1 | 6 | M8x1 | 8 | 11,5 | 5,7 | 6 | 148 | 27 | 8 | 102 | 90 | 37 | 10 | 9 | 4 | 8 | 4 | 6,8 | 0,8 | 10 | 1 x 3 | 4° 23’ | 1,6 | 900 | 1500 | 3000 | | | 471,21 € | | 24105-10820100 | Aço inoxidável | 8 | 2 | 100 | 16 | M14x1 | 6 | M8x1 | 8 | 11,5 | 5,7 | 6 | 198 | 27 | 8 | 152 | 140 | 37 | 10 | 9 | 4 | 8 | 4 | 6,8 | 0,8 | 10 | 1 x 3 | 4° 23’ | 1,6 | 900 | 1500 | 3000 | | | 510,58 € | | 24105-10820150 | Aço inoxidável | 8 | 2 | 150 | 16 | M14x1 | 6 | M8x1 | 8 | 11,5 | 5,7 | 6 | 248 | 27 | 8 | 202 | 190 | 37 | 10 | 9 | 4 | 8 | 4 | 6,8 | 0,8 | 10 | 1 x 3 | 4° 23’ | 1,6 | 900 | 1500 | 3000 | | | 545,24 € | | 24105-11020050 | Aço inoxidável | 10 | 2 | 50 | 18 | M16x1 | 6 | M8x1 | 10 | 11,5 | 5,7 | 6 | 158 | 28,5 | 10 | 112 | 100 | 37 | 10 | 9 | 4 | 8 | 4 | 6,8 | 0,8 | 10 | 1 x 3 | 2° 32’ | 1,6 | 1500 | 2900 | 3000 | | | 549,56 € | | 24105-11020100 | Aço inoxidável | 10 | 2 | 100 | 18 | M16x1 | 6 | M8x1 | 10 | 11,5 | 5,7 | 6 | 208 | 28,5 | 10 | 162 | 150 | 37 | 10 | 9 | 4 | 8 | 4 | 6,8 | 0,8 | 10 | 1 x 3 | 2° 32’ | 1,6 | 1500 | 2900 | 3000 | | | 588,57 € | | 24105-11020150 | Aço inoxidável | 10 | 2 | 150 | 18 | M16x1 | 6 | M8x1 | 10 | 11,5 | 5,7 | 6 | 258 | 28,5 | 10 | 212 | 200 | 37 | 10 | 9 | 4 | 8 | 4 | 6,8 | 0,8 | 10 | 1 x 3 | 2° 32’ | 1,6 | 1500 | 2900 | 3000 | | | 637,66 € | | 24105-11020200 | Aço inoxidável | 10 | 2 | 200 | 18 | M16x1 | 6 | M8x1 | 10 | 11,5 | 5,7 | 6 | 308 | 28,5 | 10 | 262 | 250 | 37 | 10 | 9 | 4 | 8 | 4 | 6,8 | 0,8 | 10 | 1 x 3 | 2° 32’ | 1,6 | 1500 | 2900 | 3000 | | | 679,21 € | | 24105-11220050 | Aço inoxidável | 12 | 2 | 50 | 20,5 | M18x1 | 8 | M10x1 | 12 | 14 | 7,6 | 8 | 180 | 29 | 12 | 125 | 110 | 45 | 15 | 10 | 5 | 10 | 5 | 7,9 | 0,9 | 12 | 1 x 3 | 2° 58’ | 1,6 | 1660 | 3620 | 3000 | | | 565,47 € | | 24105-11220100 | Aço inoxidável | 12 | 2 | 100 | 20,5 | M18x1 | 8 | M10x1 | 12 | 14 | 7,6 | 8 | 230 | 29 | 12 | 175 | 160 | 45 | 15 | 10 | 5 | 10 | 5 | 7,9 | 0,9 | 12 | 1 x 3 | 2° 58’ | 1,6 | 1660 | 3620 | 3000 | | | 612,38 € | | 24105-11220150 | Aço inoxidável | 12 | 2 | 150 | 20,5 | M18x1 | 8 | M10x1 | 12 | 14 | 7,6 | 8 | 280 | 29 | 12 | 225 | 210 | 45 | 15 | 10 | 5 | 10 | 5 | 7,9 | 0,9 | 12 | 1 x 3 | 2° 58’ | 1,6 | 1660 | 3620 | 3000 | | | 656,44 € | | 24105-11220200 | Aço inoxidável | 12 | 2 | 200 | 20,5 | M18x1 | 8 | M10x1 | 12 | 14 | 7,6 | 8 | 330 | 29 | 12 | 275 | 260 | 45 | 15 | 10 | 5 | 10 | 5 | 7,9 | 0,9 | 12 | 1 x 3 | 2° 58’ | 1,6 | 1660 | 3620 | 3000 | | | 704,85 € | | 24105-11220250 | Aço inoxidável | 12 | 2 | 250 | 20,5 | M18x1 | 8 | M10x1 | 12 | 14 | 7,6 | 8 | 380 | 29 | 12 | 325 | 310 | 45 | 15 | 10 | 5 | 10 | 5 | 7,9 | 0,9 | 12 | 1 x 3 | 2° 58’ | 1,6 | 1660 | 3620 | 3000 | | | 747,79 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|