|
|
24070Carcaça para porcas flangeadas |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço.Versão:peça brunida.Indicação:As carcaças são adequadas para a montagem de porcas flangeadas, de acordo com a norma DIN 69051, parte 5. A altura do eixo do alojamento do fuso é adaptada às unidades de mancais fixos 24072 e às unidades de mancais com rolamentos livres 24074. As carcaças são aparafusáveis tanto pelo lado superior como inferior e podem ser fixadas por dois pinos esféricos ou cilíndricos.
Fornecimento com 6 unidades de parafusos de fixação da classe de resistência 8.8.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Para fuso de Ø | B | B1 | B2 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | E | E1 | E2 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | L | L1 | T | T1 | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
24070-016 | 16 | 86 | 50 | 52 | 28 | 7,7 | 8,4 | M10 | M5 | 38 | 68 | 23 | 58 | 32 | 22 | 7 | 15 | 42 | 10 | 15 | 12 | | | 134,79 € | | 24070-020 | 20 | 94 | 58 | 60 | 36 | 7,7 | 8,4 | M10 | M6 | 47 | 77 | 25 | 64 | 34 | 22 | 7 | 17 | 46 | 16 | 15 | 15 | | | 138,30 € | | 24070-025 | 25 | 108 | 63 | 66 | 40 | 9,7 | 10,5 | M12 | M6 | 51 | 88 | 29 | 72 | 39 | 27 | 10 | 19 | 46 | 16 | 18 | 15 | | | 141,77 € | | 24070-032 | 32 | 112 | 70 | 72 | 50 | 9,7 | 10,5 | M12 | M8 | 65 | 92 | 29 | 82 | 42 | 27 | 10 | 19 | 49 | 16 | 18 | 20 | | | 148,48 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|