|
|
24060Fusos de esferas recirculantes laminados com porca cilíndrica... |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Fuso em aço 1.1213. Porca em aço 1.3505. Raspador em plástico.Versão:Fuso laminado, endurecido por indução em 62 ±2 HRC e polido. Porca retificada, via endurecida por indução em 62 ±2 HRC e polida.Indicação:Fuso de esferas recirculantes com perfil em arco ogival com 5 mm ou 10 mm de passo. Filete simples, sentido direito. Porca cilíndrica de rosca de esferas com rosca de aparafusamento conforme ISO 3408 (DIN 69051). Fabricada conforme a classe de precisão C7 (tolerância ±50 µ / 300 mm). Sem pré-carga, com folga axial P0 (máx. 0,08 mm). Sob consulta:Os fusos de esferas recirculantes são fabricados conforme as necessidades do cliente e com base em um desenho detalhado. Comprimentos máx. de fabricação 5600 mm.
Fornecimento possível em outras classes de precisão e com pré-carga (veja indicação técnica). Atenção:A porca cilíndrica de aparafusamento não pode ser removida do fuso sem suporte de montagem, caso contrário, as esferas cairão.Indicação de desenho:Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF: