norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Fuso em aço 1.1213.
Porca em aço 1.3505.
Raspador de plástico.
Versão:Fuso laminado, endurecido por indução em 62 ±2 HRC e polido.
Porca retificada, via endurecida por indução em 62 ±2 HRC e polida.
Indicação:Fuso de esferas recirculantes com perfil em arco ogival com 5 mm ou 10 mm de passo. Rosca simples, sentido direito.
Porca flangeada com rosca de esferas, de acordo com a norma DIN 69051, parte 5, com flange.
Fabricada conforme a classe de precisão C7 (tolerância ±50 µ / 300 mm). Sem pré-carga com folga axial P0 (máx. 0,08 mm).
Sob consulta:Os fusos de esferas recirculantes são fabricados conforme as necessidades do cliente e com base em um desenho detalhado.
Comprimento máx. de fabricação 5600 mm.

Fornecimento possível em outras classes de precisão e com pré-carga (veja indicação técnica).
Atenção:A porca flangeada não pode ser removida do fuso sem suporte de montagem, caso contrário, as esferas cairão.Indicação de desenho:
1) M6 Furo de lubrificação
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 24055 Fusos de esferas recirculantes laminados com porca flangeada DIN 69051 parte 5 198 kB
 Indicação técnica sobre o fuso de esferas recirculantes 121 kB

Desenhos

Fusos de esferas recirculantes laminados com porca flangeada DIN 69051 parte 5

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoDD1PassoD2D3BEL1L2Esfera
Ø
Quantidade
de rotações
Capacidade de
carga dinâmica
N
Capacidade de
carga estática
N
Rigidez K
(N/µm)
CADAces.PreçoEncomendar
24055-16052X16285485,5403845103,1754888015250200 sob consulta
24055-20052X20365586,6444751103,1754999019950250 sob consulta
24055-25052X25405626,6485151103,17541119025810350 sob consulta
24055-32052X32505809626552123,17541264034030400 sob consulta
24055-32102X325010809626585126,3543093061020400 sob consulta
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Vereinigte Staaten von Amerika
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83