Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Rolamento axial de esferas FAG com efeito unilateral
  • Rolamento axial de esferas FAG com efeito unilateral
  • Rolamento axial de esferas FAG com efeito unilateral
  • Rolamento axial de esferas FAG com efeito unilateral
DescriçãoMaterial:Disco da carcaça, disco do eixo e elementos rolantes em aço temperado para rolamento.
Gaiola em aço.
Indicação:Rolamentos axiais de esferas suportam altas cargas axiais em uma direção, porém não podem suportar cargas radiais.

Os rolamentos não são autoportantes. Portanto, a montagem das peças do rolamento pode ser efetuada separadamente.

As dimensões principais dos rolamentos axiais de esferas correspondem à DIN ISO 104 e DIN 711. Tolerâncias de medidas e de funcionamento correspondem à classe de tolerância PN de acordo com a norma DIN 620. Estas classes de tolerância são padrão e adequadas para a maioria das aplicações.
Faixa de temperatura:-30 °C até +150 °C.Sob consulta:Outras dimensões e versões.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 23830 Rolamento axial de esferas FAG com efeito unilateral 968 kB

Desenhos

Rolamento axial de esferas FAG com efeito unilateral

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoAbreviaturaDD1D2TR min.Capacidade de
carga dinâmica
N
Capacidade de
carga estática
N
Rotação limite
U/min.
CADAces.PreçoEncomendar
23830-010024095110010241190,3100001400013000 18,15 €
23830-012026095110112261390,3104001530013000 18,24 €
23830-0120281151201122814110,6132001900010000 22,64 €
23830-015028095110215281690,3106001660012000 18,30 €
23830-0150321251202153217120,616600250009000 22,79 €
23830-017030095110317301890,3114001960011000 18,45 €
23830-0170351251203173519120,617300275008500 23,06 €
23830-0200351051104203521100,315000265009500 18,50 €
23830-0200401451204204022140,622400375007500 24,21 €
23830-0250421151105254226110,618000355009000 20,16 €
23830-0250471551205254727150,628000500006700 26,96 €
23830-0300471151106304732110,619000400008000 21,63 €
23830-0300521651206305232160,625000465006300 30,50 €
23830-0350521251107355237120,620000465007500 22,99 €
23830-035062185120735623718135500670005300 37,59 €
23830-0400601351108406042130,627000630006300 27,82 €
23830-040068195120840684219146500980004800 42,26 €
23830-0450651451109456547140,628000695006000 31,66 €
23830-045073205120945734720139000800004800 46,63 €
23830-0500701451110507052140,629000750005600 34,37 €
23830-0500782251210507852221500001060004300 51,66 €