Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Rolamento de rolos cilíndricos FAG com gaiola
  • Rolamento de rolos cilíndricos FAG com gaiola
  • Rolamento de rolos cilíndricos FAG com gaiola
DescriçãoMaterial:Anel interno, anel externo e elementos rolantes em aço temperado para rolamento.
Gaiola em poliamida reforçada com fibra de vidro.
Versão:Rolamento livre NU.
Rolamento de apoio NJ.
Indicação:Rolamentos de rolos cilíndricos são capazes de suportar altas cargas radiais. Não possuem retenção automática. Portanto, a montagem das peças do rolamento pode ser efetuada separadamente. Assim, ambos os anéis do rolamento podem receber um ajuste fixo. Os rolamentos são fornecidos sem vedação. Eles podem ser lubrificados na parte frontal com graxa ou óleo. Apropriados para altas rotações.

Versões em NU são rolamentos livres e suportam apenas forças radiais. O anel externo tem duas bordas, o anel interno não tem bordas. Anéis externos e internos podem ser deslocados no valor S em ambas as direções.

Versões NJ são rolamentos de apoio e podem suportar tanto forças radiais, como axiais em uma direção. O anel externo possui duas bordas, o anel interno apenas uma borda. Os anéis interno e externo são deslocáveis em uma direção no valor S.

As tolerâncias de medidas correspondem à classe de tolerância PN, de acordo com a norma DIN 620. A folga radial do rolamento correponde à folga CN, de acordo com a norma DIN 620‑4. Estas classes de tolerância são padrão e adequadas para a maioria das aplicações.
Faixa de temperatura:-30 °C até +120 °C.Sob consulta:Outras dimensões e versões.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 23820 Rolamento de rolos cilíndricos FAG com gaiola 945 kB

Desenhos

Rolamento de rolos cilíndricos FAG com gaiola

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoAbreviaturaVersão

DD1BR min.R1 min.SCapacidade de
carga dinâmica
N
Capacidade de
carga estática
N
Rotação limite
U/min.
CADAces.PreçoEncomendar
23820-001503511NU-202-E-TVP2Rolamento livre NU1535110,60,31,6151001040022000 33,11 €
23820-101503511NJ-202-E-TVP2Mancal de apoio NJ1535110,60,31,6151001040022000 35,42 €
23820-001704012NU-203-E-TVP2Rolamento livre NU1740120,60,31,2208001460018000 33,71 €
23820-101704012NJ-203-E-TVP2Mancal de apoio NJ1740120,60,31,2208001460018000 36,49 €
23820-002004714NU-204-E-TVP2Rolamento livre NU20471410,60,8325002470016000 34,57 €
23820-102004714NJ-204-E-TVP2Mancal de apoio NJ20471410,61325002470016000 38,73 €
23820-002505215NU-205-E-TVP2Rolamento livre NU25521510,61,3345002750015000 39,25 €
23820-102505215NJ-205-E-TVP2Mancal de apoio NJ25521510,61,2345002750015000 41,50 €
23820-003006216NU-206-E-TVP2Rolamento livre NU30621610,61,5450003600012000 43,39 €
23820-103006216NJ-206-E-TVP2Mancal de apoio NJ30621610,61,5450003600012000 48,01 €
23820-003507217NU-207-E-TVP2Rolamento livre NU3572171,10,60,7580004850010000 50,93 €
23820-103507217NJ-207-E-TVP2Mancal de apoio NJ3572171,10,60,7580004850010000 55,81 €
23820-004008018NU-208-E-TVP2Rolamento livre NU4080181,11,1163000530009000 57,27 €
23820-104008018NJ-208-E-TVP2Mancal de apoio NJ4080181,11,1163000530009000 64,55 €
23820-004508519NU-209-E-TVP2Rolamento livre NU4585191,11,1172000630008500 63,70 €
23820-104508519NJ-209-E-TVP2Mancal de apoio NJ4585191,11,11,972000630008500 69,92 €
23820-005009020NU-210-E-TVP2Rolamento livre NU5090201,11,11,375000690008000 70,33 €
23820-105009020NJ-210-E-TVP2Mancal de apoio NJ5090201,11,11,375000690008000 76,15 €