Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Rolamento autocompensador de rolos FAG furo cilíndrico
  • Rolamento autocompensador de rolos FAG furo cilíndrico
  • Rolamento autocompensador de rolos FAG furo cilíndrico
DescriçãoMaterial:Anel interno, anel externo e elementos rolantes em aço temperado para rolamento.
Gaiola em aço.
Versão:aberto.Indicação:Rolamentos autocompensadores de rolos são capazes de suportar altas cargas radiais e axiais. Cargas axiais podem ser suportadas em ambas as direções. Eles foram planejados para as mais altas capacidades de carga. Rolamentos autocompensadores de rolos compensam erros angulares (ângulo de ajuste α). Com ranhura e furos de lubrificação.

As dimensões principais dos rolamentos autocompensadores de rolos correspondem à DIN 635‑2. Tolerâncias de medidas e de funcionamento correspondem à classe de tolerância PN, de acordo com a norma DIN 620. A folga radial do rolamento corresponde à folga CN, de acordo com a norma DIN 620‑4. Estas classes de tolerância são padrão e adequadas para a maioria das aplicações.
Faixa de temperatura:-30 °C até +200 °C.Sob consulta:Outras dimensões e versões.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 23815 Rolamento autocompensador de rolos FAG furo cilíndrico 963 kB

Desenhos

Rolamento autocompensador de rolos FAG furo cilíndrico

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoAbreviaturaVersão

DD1D2BB1R min.αCapacidade de
carga dinâmica
N
Capacidade de
carga estática
N
Rotação limite
U/min.
CADAces.PreçoEncomendar
23815-00250521822205-E1aberto25523,2184,811,5°480004250017000 83,88 €
23815-00300622022206-E1aberto30623,2204,811,5°640005700013000 86,78 €
23815-00350722322207-E1aberto35723,2234,81,11,5°880008150011000 88,42 €
23815-00400802322208-E1aberto40803,2234,81,11,5°1010009100010000 95,27 €
23815-00450852322209-E1aberto45853,2234,81,11,5°1040009900010000 100,79 €
23815-00500902322210-E1aberto50903,2234,81,11,5°1090001070009500 106,64 €