Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Rolamento de esferas de contato angular FAG fileira simples
  • Rolamento de esferas de contato angular FAG fileira simples
  • Rolamento de esferas de contato angular FAG fileira simples
DescriçãoMaterial:Anel interno, anel externo e elementos rolantes em aço temperado para rolamento.
Gaiola em poliamida reforçada com fibra de vidro.
Versão:aberto.Indicação:Rolamentos de esferas de contato angular de fileira simples são capazes de suportar altas cargas radiais e axiais. Cargas axiais podem ser suportadas apenas em uma direção contra a guia de ressalto. Como contraguia
axial é necessário um segundo rolamento que deve ser disposto de maneira simétrica. Devido ao ângulo de pressão de 40° este rolamento possui uma alta capacidade de suporte de carga axial. Apropriado para altas rotações.

As dimensões principais dos rolamentos de esferas de contato angular correspondem à DIN 628-1. Tolerâncias de medidas e de funcionamento correspondem à classe de tolerância PN de acordo com a norma DIN 620. Estas classes de tolerância são padrão e adequadas para a maioria das aplicações.
Faixa de temperatura:-30 °C até +120 °C.Sob consulta:Vedado com vedações de lábios com contato bilateral em NBR.
Outras dimensões e versões.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 23805 Rolamento de esferas de contato angular FAG fileira simples 903 kB

Desenhos

Rolamento de esferas de contato angular FAG fileira simples

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoAbreviaturaVersão

DD1BR min.R1 min.αACapacidade de
carga dinâmica
N
Capacidade de
carga estática
N
Rotação limite
U/min.
CADAces.PreçoEncomendar
23805-0010030097200-B-TVPaberto103090,60,340°135300260032000 21,23 €
23805-0012032107201-B-TVPaberto1232100,60,340°147400355028000 20,78 €
23805-0015035117202-B-TVPaberto1535110,60,340°168400445024000 20,33 €
23805-0017040127203-B-TVPaberto1740120,60,340°1810500570020000 21,57 €
23805-0020047147204-B-TVPaberto20471410,640°2114400780018000 22,99 €
23805-0025052157205-B-TVPaberto25521510,640°2415300900016000 24,92 €
23805-0030062167206-B-TVPaberto30621610,640°27217001410013000 29,84 €
23805-0035072177207-B-TVPaberto3572171,10,640°31280001900011000 36,57 €
23805-0040080187208-B-TVPaberto4080181,10,640°3434000235009500 42,25 €
23805-0045085197209-B-TVPaberto4585191,10,640°3737500270008500 48,29 €
23805-0050090207210-B-TVPaberto5090201,10,640°3939000285008000 54,72 €