Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Rolamento rígido de esferas FAG fileira simples
  • Rolamento rígido de esferas FAG fileira simples
  • Rolamento rígido de esferas FAG fileira simples
DescriçãoMaterial:Anel interno, anel externo e elementos rolantes em aço temperado para rolamento.
Gaiola em chapa de aço.
Vedação de juntas em aço inoxidável. Vedação de lábios em NBR.
Versão:2Z = Vedado com vedações de juntas sem contato bilateral.
2RSR = Vedado com vedações de lábios com contato bilateral.
Indicação:Rolamentos rígidos de esferas são capazes de suportar altas cargas radiais e axiais. Cargas axiais podem ser suportadas em ambas as direções. As versões 2Z e 2RSR são engraxadas com uma graxa de qualidade e lubrificadas permanentemente.

As dimensões principais dos rolamentos rígidos de esferas correspondem à DIN 625-1. Tolerâncias de medidas e de funcionamento correspondem à classe de tolerância PN de acordo com a norma DIN 620. A folga do mancal radial corresponde à folga de mancal CN de acordo com a norma DIN 620-4. Estas classes de tolerância são padrão e adequadas para a maioria das aplicações.
Faixa de temperatura:-30 °C até +110 °C.Sob consulta:Rolamento de esferas aberto.
Outras dimensões e versões.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 23800 Rolamento rígido de esferas FAG fileira simples 849 kB

Desenhos

Rolamento rígido de esferas FAG fileira simples

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoAbreviaturaVersão

DD1BR min.Capacidade de
carga dinâmica
N
Capacidade de
carga estática
N
Rotação limite
U/min.
CADAces.PreçoEncomendar
23800-100301004623-2Z2Z31040,1564022045000 5,65 €
23800-100401305624-2Z2Z41350,2129049038000 5,12 €
23800-100501605625-2Z2Z51650,3132044036000 5,14 €
23800-200501605625-2RSR2RSR51650,3132044024000 5,20 €
23800-100601906626-2Z2Z61960,32600110032000 5,20 €
23800-200601906626-2RSR2RSR61960,32600110022000 5,26 €
23800-100701906607-2Z2Z71960,32600110032000 4,61 €
23800-200701906607-2RSR2RSR71960,32600110022000 5,20 €
23800-100702207627-2Z2Z72270,33250137030000 5,26 €
23800-200702207627-2RSR2RSR72270,33250137020000 5,30 €
23800-100802207608-2Z2Z82270,33250137030000 4,59 €
23800-200802207608-2RSR2RSR82270,33250137020000 5,14 €
23800-100902407609-2Z2Z92470,33650163030000 4,70 €
23800-200902407609-2RSR2RSR92470,33650163020000 5,26 €
23800-100902608629-2Z2Z92680,34550196028000 5,38 €
23800-200902608629-2RSR2RSR92680,34550196019000 5,44 €
23800-10100190561800-2Z2Z101950,3145059036000 19,09 €
23800-20100190561800-2RSR2RSR101950,3145059018000 19,09 €
23800-1010026086000-2Z2Z102680,34550196028000 4,40 €
23800-2010026086000-2RSR2RSR102680,34550196019000 5,95 €
23800-1010030096200-2Z2Z103090,66000260026000 3,93 €
23800-2010030096200-2RSR2RSR103090,66000260017000 4,47 €
23800-1010035116300-2Z2Z1035110,68150345022000 6,19 €
23800-2010035116300-2RSR2RSR1035110,68150345015000 6,33 €
23800-10120210561801-2Z2Z122150,3152067032000 19,25 €
23800-20120210561801-2RSR2RSR122150,3152067018000 19,25 €
23800-1012028086001-2Z2Z122880,35100236026000 4,82 €
23800-2012028086001-2RSR2RSR122880,35100236018000 5,42 €
23800-1012032106201-2Z2Z1232100,66950310024000 4,14 €
23800-2012032106201-2RSR2RSR1232100,66950310016000 4,65 €
23800-1012037126301-2Z2Z12371219650415020000 6,42 €
23800-2012037126301-2RSR2RSR12371219650415013000 6,95 €
23800-10150240561802-2Z2Z152450,3165080028000 19,42 €
23800-20150240561802-2RSR2RSR152450,3165080016000 19,42 €
23800-1015032096002-2Z2Z153290,35600285024000 5,26 €
23800-2015032096002-2RSR2RSR153290,35600285016000 5,74 €
23800-1015035116202-2Z2Z1535110,67800375020000 4,40 €
23800-2015035116202-2RSR2RSR1535110,67800375014000 4,97 €
23800-1015042136302-2Z2Z154213111400540018000 7,19 €
23800-2015042136302-2RSR2RSR154213111400540012000 7,90 €
23800-1017035106003-2Z2Z1735100,36000325022000 5,59 €
23800-2017035106003-2RSR2RSR1735100,36000325014000 6,06 €
23800-1017040126203-2Z2Z1740120,69500475018000 5,03 €
23800-2017040126203-2RSR2RSR1740120,69500475012000 5,26 €
23800-1017047146303-2Z2Z174714113400655016000 8,34 €
23800-2017047146303-2RSR2RSR174714113400655011000 8,92 €
23800-1020042126004-2Z2Z2042120,69300500017000 6,15 €
23800-2020042126004-2RSR2RSR2042120,69300500012000 6,33 €
23800-1020047146204-2Z2Z204714112700655015000 6,00 €
23800-2020047146204-2RSR2RSR204714112700655010000 6,85 €
23800-1020052156304-2Z2Z2052151,116000780014000 9,14 €
23800-2020052156304-2RSR2RSR2052151,11600078009500 9,49 €
23800-1025047126005-2Z2Z2547120,610000585015000 7,04 €
23800-2025047126005-2RSR2RSR2547120,610000585010000 7,51 €
23800-1025052156205-2Z2Z255215114000780014000 7,07 €
23800-2025052156205-2RSR2RSR25521511400078009000 8,02 €
23800-1025062176305-2Z2Z2562171,1224001140011000 11,47 €
23800-2025062176305-2RSR2RSR2562171,122400114007500 12,93 €
23800-1030055136006-2Z2Z305513112700800013000 8,13 €
23800-2030055136006-2RSR2RSR30551311270080008500 9,20 €
23800-1030062166206-2Z2Z3062161193001120011000 9,45 €
23800-2030062166206-2RSR2RSR306216119300112007500 10,32 €
23800-1030072196306-2Z2Z3072191,129000163009500 15,47 €
23800-2030072196306-2RSR2RSR3072191,129000163006300 17,43 €
23800-1035062146007-2Z2Z3562141160001020011000 10,11 €
23800-2035062146007-2RSR2RSR356214116000102007500 11,39 €
23800-1035072176207-2Z2Z3572171,122500153009500 13,65 €
23800-2035072176207-2RSR2RSR3572171,122500153006300 14,40 €
23800-1035080216307-2Z2Z3580211,533500190008500 20,78 €
23800-2035080216307-2RSR2RSR3580211,533500190005600 23,51 €
23800-1040068156008-2Z2Z4068151166001160010000 13,48 €
23800-2040068156008-2RSR2RSR406815116600116006700 14,25 €
23800-1040080186208-2Z2Z4080181,129000180008500 16,49 €
23800-2040080186208-2RSR2RSR4080181,129000180005600 18,65 €
23800-1040090236308-2Z2Z4090231,542500250007500 29,31 €
23800-2040090236308-2RSR2RSR4090231,542500250005000 33,26 €
23800-1045075166009-2Z2Z457516120000143009000 17,47 €
23800-2045075166009-2RSR2RSR457516120000143006000 18,60 €
23800-1045085196209-2Z2Z4585191,131000204008000 20,27 €
23800-2045085196209-2RSR2RSR4585191,131000204005300 22,76 €
23800-1045100256309-2Z2Z45100251,553000315006700 37,04 €
23800-2045100256309-2RSR2RSR45100251,553000315004500 41,91 €
23800-1050080166010-2Z2Z508016120800156008500 20,33 €
23800-2050080166010-2RSR2RSR508016120800156005600 21,57 €
23800-1050090206210-2Z2Z5090201,136500240007500 24,59 €
23800-2050090206210-2RSR2RSR5090201,136500240004800 27,82 €
23800-1050110276310-2Z2Z5011027262000380006000 49,28 €
23800-2050110276310-2RSR2RSR5011027262000380004000 54,06 €