|
|
23761Buchas deslizantes em bronze sinterizado com flange (Mancais de... |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Bronze sinterizado semelhante a SINT A50.Versão:Impregnado em óleo (aprox. 25 por cento do volume de óleo). Dureza mín. 25 HB. Indicação:As buchas deslizantes de bronze sinterizado são impregnadas em óleo, autolubrificantes, livres de manutenção e prontas para a montagem. Através das forças de aderência, o óleo passará para o eixo giratório e, em estado imobilizado, será absorvido pelo mancal deslizante, através do efeito capilar. Não é necessário relubrificar em condições normais de operação.Dados técnicos:Carga estática: máx. 70 N/mm² Carga dinâmica: máx. 20 N/mm² Coeficiente de atrito seco: 0,05 - 0,10 Velocidade de deslizamento: máx. 6 m/s Valor de pv máximo: 2,45 N/mm² * m/s Faixa de temperatura: -20 °C até +100 °CMontagem:Pressione o mancal deslizante para dentro, não crave. É recomendada a utilização de um mandril de pressão. Sem a utillização de um mandril de pressão, ocorre o risco de que a bucha seja deformada na montagem. Após a compressão em uma carcaça com furo de alojamento H7, a tolerância do furo D será de H7. Tolerâncias:Carcaça: Tolerância recomendada H7.
Eixo: Tolerância recomendada h6 até h9. Podem ser utilizados eixos endurecidos ou não, com superfície retificada (nas aplicações subordinadas, podem ser utilizados eixos extraídos).Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | D | D1 | D2 | L1 | L2 | R | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
23761-00400804 | 4 | 8 | 12 | 4 | 2 | 0,3 | | | 1,56 € | | 23761-00400808 | 4 | 8 | 12 | 8 | 2 | 0,3 | | | 1,56 € | | 23761-00601006 | 6 | 10 | 14 | 6 | 2 | 0,3 | | | 1,62 € | | 23761-00601010 | 6 | 10 | 14 | 10 | 2 | 0,3 | | | 1,62 € | | 23761-00601016 | 6 | 10 | 14 | 16 | 2 | 0,3 | | | 1,96 € | | 23761-00801208 | 8 | 12 | 16 | 8 | 2 | 0,3 | | | 1,52 € | | 23761-00801212 | 8 | 12 | 16 | 12 | 2 | 0,3 | | | 1,83 € | | 23761-00801216 | 8 | 12 | 16 | 16 | 2 | 0,3 | | | 2,10 € | | 23761-01001310 | 10 | 13 | 16 | 10 | 1,5 | 0,6 | | | 1,52 € | | 23761-01001316 | 10 | 13 | 16 | 16 | 1,5 | 0,6 | | | 1,83 € | | 23761-01001510 | 10 | 15 | 20 | 10 | 2,5 | 0,6 | | | 2,30 € | | 23761-01001516 | 10 | 15 | 20 | 16 | 2,5 | 0,6 | | | 2,91 € | | 23761-01001610 | 10 | 16 | 22 | 10 | 3 | 0,6 | | | 3,23 € | | 23761-01001616 | 10 | 16 | 22 | 16 | 3 | 0,6 | | | 4,26 € | | 23761-01201512 | 12 | 15 | 18 | 12 | 1,5 | 0,6 | | | 1,83 € | | 23761-01201516 | 12 | 15 | 18 | 16 | 1,5 | 0,6 | | | 2,02 € | | 23761-01201712 | 12 | 17 | 22 | 12 | 2,5 | 0,6 | | | 2,55 € | | 23761-01201716 | 12 | 17 | 22 | 16 | 2,5 | 0,6 | | | 3,11 € | | 23761-01201812 | 12 | 18 | 24 | 12 | 3 | 0,6 | | | 3,78 € | | 23761-01201820 | 12 | 18 | 24 | 20 | 3 | 0,6 | | | 5,53 € | | 23761-01401814 | 14 | 18 | 22 | 14 | 2 | 0,6 | | | 2,78 € | | 23761-01402014 | 14 | 20 | 26 | 14 | 3 | 0,6 | | | 4,98 € | | 23761-01502015 | 15 | 20 | 25 | 15 | 3 | 0,6 | | | 4,26 € | | 23761-01502020 | 15 | 20 | 25 | 20 | 3 | 0,6 | | | 5,73 € | | 23761-01602016 | 16 | 20 | 24 | 16 | 2 | 0,6 | | | 3,11 € | | 23761-01602020 | 16 | 20 | 24 | 20 | 2 | 0,6 | | | 3,69 € | | 23761-01602216 | 16 | 22 | 28 | 16 | 3 | 0,6 | | | 4,84 € | | 23761-01602220 | 16 | 22 | 28 | 20 | 3 | 0,6 | | | 5,57 € | | 23761-01602225 | 16 | 22 | 28 | 25 | 3 | 0,6 | | | 6,89 € | | 23761-01802218 | 18 | 22 | 26 | 18 | 2 | 0,6 | | | 3,78 € | | 23761-01802418 | 18 | 24 | 30 | 18 | 3 | 0,6 | | | 5,89 € | | 23761-02002416 | 20 | 24 | 28 | 16 | 2 | 0,6 | | | 3,63 € | | 23761-02002420 | 20 | 24 | 28 | 20 | 2 | 0,6 | | | 4,44 € | | 23761-02002616 | 20 | 26 | 32 | 16 | 3 | 0,6 | | | 6,42 € | | 23761-02002620 | 20 | 26 | 32 | 20 | 3 | 0,6 | | | 6,73 € | | 23761-02002625 | 20 | 26 | 32 | 25 | 3 | 0,6 | | | 8,15 € | | 23761-02002632 | 20 | 26 | 32 | 32 | 3 | 0,6 | | | 8,19 € | | 23761-02202815 | 22 | 28 | 34 | 15 | 3 | 0,6 | | | 7,37 € | | 23761-02202820 | 22 | 28 | 34 | 20 | 3 | 0,6 | | | 9,10 € | | 23761-02202825 | 22 | 28 | 34 | 25 | 3 | 0,6 | | | 10,73 € | | 23761-02503020 | 25 | 30 | 35 | 20 | 2,5 | 0,8 | | | 6,29 € | | 23761-02503025 | 25 | 30 | 35 | 25 | 2,5 | 0,8 | | | 7,71 € | | 23761-02503220 | 25 | 32 | 39 | 20 | 3,5 | 0,8 | | | 10,86 € | | 23761-02503225 | 25 | 32 | 39 | 25 | 3,5 | 0,8 | | | 11,18 € | | 23761-02803322 | 28 | 33 | 38 | 22 | 2,5 | 0,8 | | | 7,56 € | | 23761-02803336 | 28 | 33 | 38 | 36 | 2,5 | 0,8 | | | 14,31 € | | 23761-02803622 | 28 | 36 | 44 | 22 | 4 | 0,8 | | | 12,58 € | | 23761-02803636 | 28 | 36 | 44 | 36 | 4 | 0,8 | | | 19,08 € | | 23761-03003820 | 30 | 38 | 46 | 20 | 4 | 0,8 | | | 14,01 € | | 23761-03003825 | 30 | 38 | 46 | 25 | 4 | 0,8 | | | 16,43 € | | 23761-03003830 | 30 | 38 | 46 | 30 | 4 | 0,8 | | | 19,47 € | | 23761-03204020 | 32 | 40 | 48 | 20 | 4 | 0,8 | | | 13,28 € | | 23761-03204025 | 32 | 40 | 48 | 25 | 4 | 0,8 | | | 15,51 € | | 23761-03204030 | 32 | 40 | 48 | 30 | 4 | 0,8 | | | 21,49 € | | 23761-03604528 | 36 | 45 | 54 | 28 | 4,5 | 0,8 | | | 23,55 € | | 23761-03604536 | 36 | 45 | 54 | 36 | 4,5 | 0,8 | | | 30,43 € | | 23761-04005025 | 40 | 50 | 60 | 25 | 5 | 0,8 | | | 21,91 € | | 23761-04005040 | 40 | 50 | 60 | 40 | 5 | 0,8 | | | 33,03 € | | 23761-05006032 | 50 | 60 | 70 | 32 | 5 | 1 | | | 35,96 € | | 23761-05006050 | 50 | 60 | 70 | 50 | 5 | 1 | | | 47,08 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|