norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Bronze sinterizado semelhante a SINT A50.Versão:Impregnado em óleo (aprox. 25 por cento do volume de óleo).
Dureza mín. 25 HB.
Indicação:As buchas deslizantes de bronze sinterizado são impregnadas em óleo, autolubrificantes, livres de manutenção e prontas para a montagem. Através das forças de aderência, o óleo passará para o eixo giratório e, em estado imobilizado, será absorvido pelo mancal deslizante, através do efeito capilar. Não é necessário relubrificar em condições normais de operação.Dados técnicos:Carga estática: máx. 70 N/mm²
Carga dinâmica: máx. 20 N/mm²
Coeficiente de atrito seco: 0,05 - 0,10
Velocidade de deslizamento: máx. 6 m/s
Valor de pv máximo: 2,45 N/mm² * m/s
Faixa de temperatura: -20 °C até +100 °C
Montagem:Pressione o mancal deslizante para dentro, não crave. É recomendada a utilização de um mandril de pressão. Sem a utillização de um mandril de pressão, ocorre o risco de que a bucha seja deformada na montagem. Após a compressão em uma carcaça com furo de alojamento H7, a tolerância do furo D será de H7. Tolerâncias:Carcaça:
Tolerância recomendada H7.

Eixo:
Tolerância recomendada h6 até h9. Podem ser utilizados eixos endurecidos ou não, com superfície retificada (nas aplicações subordinadas, podem ser utilizados eixos extraídos).
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 23760 Buchas deslizantes em bronze sinterizado cilíndricas (Mancais de deslizamento) 273 kB

Desenhos

Buchas deslizantes em bronze sinterizado cilíndricas (Mancais de deslizamento)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

D

D1LCADAces.PreçoEncomendar
23760-00300604364 0,99 €
23760-00300606366 1,08 €
23760-00400704474 1,08 €
23760-00400804484 1,08 €
23760-00500808588 1,08 €
23760-005008105810 1,27 €
23760-005008165816 1,52 €
23760-00600906696 1,20 €
23760-006009106910 1,52 €
23760-006009126912 1,56 €
23760-006009166916 1,56 €
23760-006010066106 1,27 €
23760-0060101061010 1,52 €
23760-0060101261012 1,56 €
23760-0060101661016 1,56 €
23760-006012066126 1,40 €
23760-008011088118 1,36 €
23760-0080111281112 1,44 €
23760-008012088128 1,56 €
23760-0080121281212 1,62 €
23760-0080122081220 2,10 €
23760-01001310101310 1,83 €
23760-01001416101416 2,30 €
23760-01001610101610 2,02 €
23760-01201512121512 1,83 €
23760-01201520121520 2,30 €
23760-01201612121612 2,02 €
23760-01201812121812 2,96 €
23760-01201816121816 3,50 €
23760-01201820121820 3,63 €
23760-01401822141822 3,42 €
23760-01402014142014 3,45 €
23760-01402018142018 3,97 €
23760-01501920151920 3,63 €
23760-01502116152116 3,85 €
23760-01602016162016 2,91 €
23760-01602020162020 4,14 €
23760-01602025162025 4,26 €
23760-01602032162032 4,98 €
23760-01602216162216 3,69 €
23760-01602220162220 4,84 €
23760-01602232162232 7,67 €
23760-01802218182218 4,17 €
23760-01802418182418 4,98 €
23760-01802428182428 7,50 €
23760-01802518182518 5,69 €
23760-02002432202432 5,73 €
23760-02002516202516 4,26 €
23760-02002520202520 4,76 €
23760-02002525202525 5,53 €
23760-02002532202532 7,04 €
23760-02002620202620 4,84 €
23760-02002625202625 6,42 €
23760-02002632202632 8,52 €
23760-02002825202825 8,15 €
23760-02202822222822 7,56 €
23760-02503020253020 5,61 €
23760-02503025253025 6,81 €
23760-02503032253032 8,56 €
23760-02503040253040 10,33 €
23760-02503220253220 7,00 €
23760-02503225253225 8,37 €
23760-02503232253232 11,70 €
23760-02503240253240 14,09 €
23760-02803628283628 12,02 €
23760-03003824303824 11,97 €
23760-03003830303830 14,04 €
23760-03003838303838 18,57 €
23760-03204032324032 16,23 €
23760-03504428354428 17,95 €
23760-03504435354435 22,45 €
23760-03504535354535 23,48 €
23760-03604536364536 23,69 €
23760-04004632404632 14,93 €
23760-04004640404640 17,47 €
23760-04005025405025 17,81 €
23760-04005040405040 29,05 €
23760-04505545455545 36,98 €
23760-04505645455645 47,59 €
23760-05005632505632 20,56 €
23760-05005650505650 31,82 €
23760-05006032506032 31,82 €
23760-05006040506040 36,18 €
23760-05006050506050 42,33 €