|
|
23731Buchas deslizantes com flange (Mancais de deslizamento) |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Chapa de suporte em aço. Camada intermediária em bronze sinterizado. Superfície deslizante em PTFE.Versão:Aço estanhado.Indicação:Buchas deslizantes de material composto, livres de manutenção, em aço, especiais para funcionamento a seco. Ideais para aplicações lubrificadas (lubrificação com óleo). Valores de desgaste e atrito extremamente baixos, não apresentam dificuldades de deslizamento (sem efeito stick-slip). Adequadas para movimentos giratórios e pendulares, apresentam alta resistência química e baixa absorção de água. Dados técnicos:Carga estática: máx. 250 N/mm² Carga dinâmica: máx. 140 N/mm² Coeficiente de atrito seco: 0,03 - 0,20 Velocidade de deslizamento: máx. 2 m/s Velocidade de deslizamento em lubrificação com óleo: máx. 5 m/s Condutividade térmica: 42 W(m*K)-1 Coeficiente de expansão térmica: 11*10-6 K-1 Faixa de temperatura: -195 °C até +280 °CMontagem:Recomenda-se a utilização de um mandril de pressão, para evitar a danificação da superfície deslizante. A junta de impacto deve estar posicionada em frente à área de carga. O mancal possui um encaixe de pressão após a montagem. A colagem é possível, mas não necessária.Tolerâncias:Carcaça: Tolerância recomendada H7. Acabamento da superfície Ra 0,8 - 1,6. Chanfro (lado comprimido 0,8 - 1,2 x 15°.
Eixo: Tolerâncias recomendadas, h8 até f7. Nas aplicações com baixa rotação e pequenas cargas, podem ser utilizados eixos extraídos h9. Superfície do eixo Ra 0,4 ‑ 0,8 (utilizar de preferência eixos retificados) para eixos extraídos Ra 1,6 ‑ 3,2.Indicação de desenho:Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | D | D1 | D2 | L1 | L2 | R | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
23731-00400505 | 4 | 5,5 | 9 | 5,6 | 1 | 0,5 | | | 0,51 € | | 23731-00600807 | 6 | 8 | 12 | 7 | 1 | 1 | | | 0,51 € | | 23731-00801005 | 8 | 10 | 15 | 5,5 | 1 | 1 | | | 0,62 € | | 23731-00801009 | 8 | 10 | 15 | 9,5 | 1 | 1 | | | 0,69 € | | 23731-01001209 | 10 | 12 | 18 | 9 | 1 | 1 | | | 0,93 € | | 23731-01001212 | 10 | 12 | 18 | 12 | 1 | 1 | | | 0,97 € | | 23731-01201417 | 12 | 14 | 20 | 17 | 1 | 1 | | | 1,27 € | | 23731-01401617 | 14 | 16 | 22 | 17 | 1 | 1 | | | 1,38 € | | 23731-01501712 | 15 | 17 | 23 | 12 | 1 | 1 | | | 1,20 € | | 23731-01501717 | 15 | 17 | 23 | 17 | 1 | 1 | | | 1,30 € | | 23731-01601817 | 16 | 18 | 24 | 17 | 1 | 1 | | | 1,32 € | | 23731-01802012 | 18 | 20 | 26 | 12 | 1 | 1 | | | 1,60 € | | 23731-02002311 | 20 | 23 | 30 | 11,5 | 1,5 | 1,5 | | | 1,69 € | | 23731-02202521 | 22 | 25 | 32 | 21,5 | 1,5 | 1,5 | | | 2,69 € | | 23731-02502826 | 25 | 28 | 35 | 26,5 | 1,5 | 1,5 | | | 3,02 € | | 23731-03003430 | 30 | 34 | 42 | 30 | 2 | 2 | | | 4,16 € | | 23731-03503926 | 35 | 39 | 47 | 26 | 2 | 2 | | | 4,82 € | | 23731-04004426 | 40 | 44 | 53 | 26 | 2 | 2 | | | 5,53 € | | 23731-05005522 | 50 | 55 | 65 | 22 | 2,5 | 2 | | | 7,58 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|