|
|
23730Buchas deslizantes cilíndricas (Mancais de deslizamento) |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Chapa de suporte em aço. Camada intermediária em bronze sinterizado. Superfície deslizante em PTFE.Versão:Aço estanhado.Indicação:Buchas deslizantes de material composto, livres de manutenção, em aço, especiais para funcionamento a seco. Ideais para aplicações lubrificadas (lubrificação com óleo). Valores de desgaste e atrito extremamente baixos, não apresentam dificuldades de deslizamento (sem efeito stick-slip). Adequadas para movimentos giratórios e pendulares, apresentam alta resistência química e baixa absorção de água. Dados técnicos:Carga estática: máx. 250 N/mm² Carga dinâmica: máx. 140 N/mm² Coeficiente de atrito seco: 0,03 - 0,20 Velocidade de deslizamento: máx. 2 m/s Velocidade de deslizamento em lubrificação com óleo: máx. 5 m/s Condutividade térmica: 42 W(m*K)-1 Coeficiente de expansão térmica: 11*10-6 K-1 Faixa de temperatura: -195 °C até +280 °CMontagem:Recomenda-se a utilização de um mandril de pressão, para evitar a danificação da superfície deslizante. A junta de impacto deve estar posicionada em frente à área de carga. O mancal possui um encaixe de pressão após a montagem. A colagem é possível, mas não necessária.Tolerâncias:Carcaça: Tolerância recomendada H7. Acabamento da superfície Ra 0,8 - 1,6. Chanfro (lado comprimido 0,8 - 1,2 x 15°.
Eixo: Tolerâncias recomendadas, h8 até f7. Nas aplicações com baixa rotação e pequenas cargas, podem ser utilizados eixos extraídos h9. Superfície do eixo Ra 0,4 ‑ 0,8 (utilizar de preferência eixos retificados) para eixos extraídos Ra 1,6 ‑ 3,2.Indicação de desenho:Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | D | D1 | L | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
23730-00300404 | 3 | 4,5 | 4 | | | 0,38 € | | 23730-00300405 | 3 | 4,5 | 5 | | | 0,38 € | | 23730-00300406 | 3 | 4,5 | 6 | | | 0,38 € | | 23730-00400504 | 4 | 5,5 | 4 | | | 0,38 € | | 23730-00400506 | 4 | 5,5 | 6 | | | 0,38 € | | 23730-00400508 | 4 | 5,5 | 8 | | | 0,38 € | | 23730-00500705 | 5 | 7 | 5 | | | 0,38 € | | 23730-00500708 | 5 | 7 | 8 | | | 0,38 € | | 23730-00600805 | 6 | 8 | 5 | | | 0,38 € | | 23730-00600806 | 6 | 8 | 6 | | | 0,43 € | | 23730-00600810 | 6 | 8 | 10 | | | 0,44 € | | 23730-00700910 | 7 | 9 | 10 | | | 0,45 € | | 23730-00801006 | 8 | 10 | 6 | | | 0,43 € | | 23730-00801008 | 8 | 10 | 8 | | | 0,43 € | | 23730-00801010 | 8 | 10 | 10 | | | 0,43 € | | 23730-01001206 | 10 | 12 | 6 | | | 0,38 € | | 23730-01001208 | 10 | 12 | 8 | | | 0,44 € | | 23730-01001210 | 10 | 12 | 10 | | | 0,47 € | | 23730-01001212 | 10 | 12 | 12 | | | 0,47 € | | 23730-01001215 | 10 | 12 | 15 | | | 0,56 € | | 23730-01001220 | 10 | 12 | 20 | | | 0,66 € | | 23730-01201406 | 12 | 14 | 6 | | | 0,47 € | | 23730-01201408 | 12 | 14 | 8 | | | 0,48 € | | 23730-01201410 | 12 | 14 | 10 | | | 0,54 € | | 23730-01201412 | 12 | 14 | 12 | | | 0,56 € | | 23730-01201415 | 12 | 14 | 15 | | | 0,66 € | | 23730-01201420 | 12 | 14 | 20 | | | 0,85 € | | 23730-01401610 | 14 | 16 | 10 | | | 0,59 € | | 23730-01401620 | 14 | 16 | 20 | | | 0,94 € | | 23730-01501710 | 15 | 17 | 10 | | | 0,66 € | | 23730-01501712 | 15 | 17 | 12 | | | 0,68 € | | 23730-01501715 | 15 | 17 | 15 | | | 0,69 € | | 23730-01501720 | 15 | 17 | 20 | | | 0,99 € | | 23730-01601810 | 16 | 18 | 10 | | | 0,68 € | | 23730-01601815 | 16 | 18 | 15 | | | 0,83 € | | 23730-01601820 | 16 | 18 | 20 | | | 0,95 € | | 23730-01601825 | 16 | 18 | 25 | | | 1,21 € | | 23730-01802020 | 18 | 20 | 20 | | | 1,10 € | | 23730-02002310 | 20 | 23 | 10 | | | 0,77 € | | 23730-02002312 | 20 | 23 | 12 | | | 0,92 € | | 23730-02002315 | 20 | 23 | 15 | | | 1,20 € | | 23730-02002320 | 20 | 23 | 20 | | | 1,27 € | | 23730-02002330 | 20 | 23 | 30 | | | 1,69 € | | 23730-02202520 | 22 | 25 | 20 | | | 1,38 € | | 23730-02402725 | 24 | 27 | 25 | | | 1,96 € | | 23730-02502815 | 25 | 28 | 15 | | | 1,16 € | | 23730-02502820 | 25 | 28 | 20 | | | 1,60 € | | 23730-02502825 | 25 | 28 | 25 | | | 1,78 € | | 23730-02502830 | 25 | 28 | 30 | | | 1,98 € | | 23730-02502840 | 25 | 28 | 40 | | | 3,00 € | | 23730-02602915 | 26 | 30 | 15 | | | 1,43 € | | 23730-02602920 | 26 | 30 | 20 | | | 2,02 € | | 23730-02602930 | 26 | 30 | 30 | | | 2,91 € | | 23730-02803220 | 28 | 32 | 20 | | | 1,98 € | | 23730-02803225 | 28 | 32 | 25 | | | 2,17 € | | 23730-03003412 | 30 | 34 | 12 | | | 1,46 € | | 23730-03003415 | 30 | 34 | 15 | | | 1,63 € | | 23730-03003420 | 30 | 34 | 20 | | | 1,64 € | | 23730-03003430 | 30 | 34 | 30 | | | 2,69 € | | 23730-03003435 | 30 | 34 | 35 | | | 2,73 € | | 23730-03203620 | 32 | 36 | 20 | | | 2,01 € | | 23730-03203625 | 32 | 36 | 25 | | | 2,10 € | | 23730-03503920 | 35 | 39 | 20 | | | 2,10 € | | 23730-03503940 | 35 | 39 | 40 | | | 3,15 € | | 23730-03804225 | 38 | 42 | 25 | | | 2,74 € | | 23730-04004420 | 40 | 44 | 20 | | | 2,23 € | | 23730-04004430 | 40 | 44 | 30 | | | 3,02 € | | 23730-04004450 | 40 | 44 | 50 | | | 4,75 € | | 23730-05005530 | 50 | 55 | 30 | | | 4,40 € | | 23730-05005550 | 50 | 55 | 50 | | | 6,35 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|