Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Bucha deslizante para mancal de deslizamento cilíndrica
  • Bucha deslizante para mancal de deslizamento cilíndrica
  • Bucha deslizante para mancal de deslizamento cilíndrica
DescriçãoMaterial:Chapa de suporte em aço.
Camada intermediária em bronze sinterizado.
Superfície deslizante em PTFE.
Versão:Aço galvanizado.Indicação:Buchas deslizantes de material composto, livres de manutenção, em aço, especiais para funcionamento a seco. Muito adequadas para aplicações lubrificadas (lubrificação com óleo). Valores de desgaste e atrito muito baixos, não apresentam dificuldades de deslizamento (sem efeito stick‑slip). Adequadas para movimentos giratórios e pendulares, oferecem alta resistência química e baixa absorção de água.Dados técnicos:Carga estática: máx. 250 N/mm²
Carga dinâmica: máx. 140 N/mm²
Coeficiente de atrito seco: 0,03 - 0,20
Velocidade de deslizamento: máx. 2 m/s
Velocidade de deslizamento em lubrificação com óleo: máx. 5 m/s
Condutibilidade térmica: 42 W(m*K)-1
Coeficiente de expansão térmica: 11*10-6 K-1
Faixa de temperatura: -195 °C até +280 °C
Montagem:Recomenda-se a utilização de um mandril de pressão para evitar a danificação da superfície deslizante. A junta de impacto tem que estar em frente à área de carga. A bucha de mancal tem um encaixe de pressão após a
montagem. É possível colar, mas não é necessário.
Tolerâncias:Carcaça:
Tolerância recomendada H7.
Acabamento da superfície Ra 0,8 - 1,6.
Chanfro (lado comprimido 0,8 - 1,2 x 15°.

Eixo:
Tolerâncias recomendadas, h8 até f7. Nas aplicações com baixa rotação e pequenas cargas, podem ser utilizados eixos extraídos h9.
Superfície do eixo Ra 0,4 ‑ 0,8 (utilizar de preferência eixos retificados) para eixos extraídos Ra 1,6 ‑ 3,2.
Indicação de desenho:
1) Folga da junta
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 23730 Bucha deslizante para mancal de deslizamento cilíndrica 365 kB

Desenhos

Bucha deslizante para mancal de deslizamento cilíndrica

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

D

D1LCADAces.PreçoEncomendar
23730-0030040434,54 0,30 €
23730-0030040534,55 0,30 €
23730-0030040634,56 0,30 €
23730-0040050445,54 0,30 €
23730-0040050645,56 0,30 €
23730-0040050845,58 0,30 €
23730-00500705575 0,30 €
23730-00500708578 0,30 €
23730-00600805685 0,30 €
23730-00600806686 0,33 €
23730-006008106810 0,35 €
23730-007009107910 0,36 €
23730-008010068106 0,33 €
23730-008010088108 0,33 €
23730-0080101081010 0,33 €
23730-0100120610126 0,30 €
23730-0100120810128 0,35 €
23730-01001210101210 0,38 €
23730-01001212101212 0,38 €
23730-01001215101215 0,45 €
23730-01001220101220 0,52 €
23730-0120140612146 0,38 €
23730-0120140812148 0,39 €
23730-01201410121410 0,43 €
23730-01201412121412 0,45 €
23730-01201415121415 0,52 €
23730-01201420121420 0,68 €
23730-01401610141610 0,46 €
23730-01401620141620 0,74 €
23730-01501710151710 0,52 €
23730-01501712151712 0,54 €
23730-01501715151715 0,55 €
23730-01501720151720 0,78 €
23730-01601810161810 0,54 €
23730-01601815161815 0,66 €
23730-01601820161820 0,75 €
23730-01601825161825 0,97 €
23730-01802020182020 0,87 €
23730-02002310202310 0,60 €
23730-02002312202312 0,71 €
23730-02002315202315 0,95 €
23730-02002320202320 0,99 €
23730-02002330202330 1,33 €
23730-02202520222520 1,09 €
23730-02402725242725 1,53 €
23730-02502815252815 0,93 €
23730-02502820252820 1,25 €
23730-02502825252825 1,40 €
23730-02502830252830 1,55 €
23730-02502840252840 2,37 €
23730-02602915262915 1,13 €
23730-02602920262920 1,60 €
23730-02602930262930 2,30 €
23730-02803220283220 1,55 €
23730-02803225283225 1,73 €
23730-03003412303412 1,16 €
23730-03003415303415 1,29 €
23730-03003420303420 1,30 €
23730-03003430303430 2,13 €
23730-03003435303435 2,15 €
23730-03203620323620 1,59 €
23730-03203625323625 1,67 €
23730-03503920353920 1,67 €
23730-03503940353940 2,50 €
23730-03804225384225 2,16 €
23730-04004420404420 1,77 €
23730-04004430404430 2,39 €
23730-04004450404450 3,75 €
23730-05005530505530 3,47 €
23730-05005550505550 5,01 €