Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Arruelas de encosto em plástico
  • Arruelas de encosto em plástico
DescriçãoMaterial:Polímero de alto desempenho iglidur® G.Versão:cinza fosco.Indicação:Arruelas axiais livres de manutenção e lubrificação. Elas servem para o suporte de cargas axiais em movimentos giratórios. As cargas axiais geradas podem ocorrer tanto de maneira intermitente como permanentemente.
Isolante elétrico. Resistente contra raios UV.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 23715 Arruelas de encosto em plástico 200 kB

Desenhos

Arruelas de encosto em plástico

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoDD1D2D3D4HSPressão superficial estática
máx. admissível
N/mm²
Faixa de temperaturaCADAces.PreçoEncomendar
23715-105090659,5--9,50,30,680-40 °C bis +130 °C 0,56 €
23715-1061515615--1511,580-40 °C bis +130 °C 0,56 €
23715-1081810818--180,7180-40 °C bis +130 °C 0,60 €
23715-11018101018--180,7180-40 °C bis +130 °C 0,60 €
23715-11224151224181,52411,580-40 °C bis +130 °C 0,68 €
23715-11420151420--2011,580-40 °C bis +130 °C 0,69 €
23715-1152415152419,51,52411,580-40 °C bis +130 °C 0,71 €
23715-116301516302223011,580-40 °C bis +130 °C 0,79 €
23715-118321518322523211,580-40 °C bis +130 °C 0,90 €
23715-120361520362833611,580-40 °C bis +130 °C 1,02 €
23715-122381522383033811,580-40 °C bis +130 °C 1,16 €
23715-124421524423334211,580-40 °C bis +130 °C 1,32 €
23715-126441526443534411,580-40 °C bis +130 °C 1,60 €
23715-128481528483844811,580-40 °C bis +130 °C 1,74 €