|
|
23710_ABuchas deslizantes em plástico forma A |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Polímero de alto desempenho iglidur® G, iglidur® J ou iglidur® X.Versão:iglidur® G cinza fosco. iglidur® J amarelo. iglidur® X preto.Indicação:Buchas deslizantes em plástico de polímero de alto desempenho.
– Livre de manutenção – Dispensa lubrificação – Resistente à corrosão – Resistente à sujeira – Alta precisão de dimensões – Alta resistência à pressão – Boa condutibilidade térmica – Tendência à deformação extremamente baixa – Alto amortecimento mecânico – Resistente contra raios UVMontagem:As buchas deslizantes foram desenvolvidas para a compressão em um alojamento com tolerância H7. Após a montagem em um alojamento com medida nominal, ocorre o ajuste automático do diâmetro interno do mancal com a tolerância D correspondente.
Estes tipos de mancais de deslizamento são adequados para eixos com tolerancia h (recomenda-se pelo menos h9). Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | Versão 2 | D | D1 | L | S | Tolerância D após a compressão | Pressão superficial estática máx. admissível N/mm² | Faixa de temperatura | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
23710-11050705 | A | IGLIDUR® G | 5 | 7 | 5 | 0,3 | E10 | 80 | -40 °C até +130 °C | | | 0,51 € | | 23710-11060806 | A | IGLIDUR® G | 6 | 8 | 6 | 0,5 | E10 | 80 | -40 °C até +130 °C | | | 0,54 € | | 23710-11081008 | A | IGLIDUR® G | 8 | 10 | 8 | 0,5 | E10 | 80 | -40 °C até +130 °C | | | 0,54 € | | 23710-11101210 | A | IGLIDUR® G | 10 | 12 | 10 | 0,5 | E10 | 80 | -40 °C até +130 °C | | | 0,69 € | | 23710-11121410 | A | IGLIDUR® G | 12 | 14 | 10 | 0,8 | E10 | 80 | -40 °C até +130 °C | | | 0,69 € | | 23710-11141615 | A | IGLIDUR® G | 14 | 16 | 15 | 0,8 | E10 | 80 | -40 °C até +130 °C | | | 0,82 € | | 23710-11151720 | A | IGLIDUR® G | 15 | 17 | 20 | 0,8 | E10 | 80 | -40 °C até +130 °C | | | 0,85 € | | 23710-11161820 | A | IGLIDUR® G | 16 | 18 | 20 | 0,8 | E10 | 80 | -40 °C até +130 °C | | | 1,05 € | | 23710-11202320 | A | IGLIDUR® G | 20 | 23 | 20 | 0,8 | E10 | 80 | -40 °C até +130 °C | | | 1,25 € | | 23710-11252820 | A | IGLIDUR® G | 25 | 28 | 20 | 0,8 | E10 | 80 | -40 °C até +130 °C | | | 1,36 € | | 23710-11303430 | A | IGLIDUR® G | 30 | 34 | 30 | 0,8 | E10 | 80 | -40 °C até +130 °C | | | 1,96 € | | 23710-21050705 | A | IGLIDUR® J | 5 | 7 | 5 | 0,3 | E10 | 35 | -50 °C até +90 °C | | | 1,15 € | | 23710-21060806 | A | IGLIDUR® J | 6 | 8 | 6 | 0,5 | E10 | 35 | -50 °C até +90 °C | | | 1,20 € | | 23710-21081008 | A | IGLIDUR® J | 8 | 10 | 8 | 0,5 | E10 | 35 | -50 °C até +90 °C | | | 1,29 € | | 23710-21101210 | A | IGLIDUR® J | 10 | 12 | 10 | 0,5 | E10 | 35 | -50 °C até +90 °C | | | 1,33 € | | 23710-21121410 | A | IGLIDUR® J | 12 | 14 | 10 | 0,8 | E10 | 35 | -50 °C até +90 °C | | | 1,43 € | | 23710-21141615 | A | IGLIDUR® J | 14 | 16 | 15 | 0,8 | E10 | 35 | -50 °C até +90 °C | | | 1,54 € | | 23710-21151720 | A | IGLIDUR® J | 15 | 17 | 20 | 0,8 | E10 | 35 | -50 °C até +90 °C | | | 1,70 € | | 23710-21161820 | A | IGLIDUR® J | 16 | 18 | 20 | 0,8 | E10 | 35 | -50 °C até +90 °C | | | 2,04 € | | 23710-21202320 | A | IGLIDUR® J | 20 | 23 | 20 | 0,8 | E10 | 35 | -50 °C até +90 °C | | | 2,66 € | | 23710-21252820 | A | IGLIDUR® J | 25 | 28 | 20 | 0,8 | E10 | 35 | -50 °C até +90 °C | | | 3,22 € | | 23710-21303430 | A | IGLIDUR® J | 30 | 34 | 30 | 0,8 | E10 | 35 | -50 °C até +90 °C | | | 5,87 € | | 23710-31050705 | A | IGLIDUR® X | 5 | 7 | 5 | 0,3 | F10 | 150 | -100 °C até +250 °C | | | 1,67 € | | 23710-31060806 | A | IGLIDUR® X | 6 | 8 | 6 | 0,5 | F10 | 150 | -100 °C até +250 °C | | | 1,70 € | | 23710-31081008 | A | IGLIDUR® X | 8 | 10 | 8 | 0,5 | F10 | 150 | -100 °C até +250 °C | | | 1,82 € | | 23710-31101210 | A | IGLIDUR® X | 10 | 12 | 10 | 0,5 | F10 | 150 | -100 °C até +250 °C | | | 1,99 € | | 23710-31121410 | A | IGLIDUR® X | 12 | 14 | 10 | 0,8 | F10 | 150 | -100 °C até +250 °C | | | 2,04 € | | 23710-31141615 | A | IGLIDUR® X | 14 | 16 | 15 | 0,8 | F10 | 150 | -100 °C até +250 °C | | | 2,43 € | | 23710-31151720 | A | IGLIDUR® X | 15 | 17 | 20 | 0,8 | F10 | 150 | -100 °C até +250 °C | | | 2,85 € | | 23710-31161820 | A | IGLIDUR® X | 16 | 18 | 20 | 0,8 | F10 | 150 | -100 °C até +250 °C | | | 2,90 € | | 23710-31202320 | A | IGLIDUR® X | 20 | 23 | 20 | 0,8 | F10 | 150 | -100 °C até +250 °C | | | 4,17 € | | 23710-31252820 | A | IGLIDUR® X | 25 | 28 | 20 | 0,8 | F10 | 150 | -100 °C até +250 °C | | | 4,76 € | | 23710-31303430 | A | IGLIDUR® X | 30 | 34 | 30 | 0,8 | F10 | 150 | -100 °C até +250 °C | | | 10,71 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|