Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Capas de proteção de borracha para juntas esféricas e universais (duplas)
  • Capas de proteção de borracha para juntas esféricas e universais (duplas)
DescriçãoIndicação:As capas protetoras de borracha (duplas) cabem em articulações duplas a partir de 16 mm de diâmetro externo. Elas são compostas de um plástico de borracha elástica, resistente ao óleo e fabricadas em método de imersão.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 23415 Capas de proteção de borracha para juntas esféricas e universais (duplas) 149 kB

Desenhos

Capas de proteção de borracha para juntas esféricas e universais (duplas)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoDD1LAdequado para articulações
duplas com
eixos Ø (D1)
CADAces.PreçoEncomendar
23415-1616355516 6,45 €
23415-2020366520 7,03 €
23415-2424447024 8,07 €
23415-2828518028 9,14 €
23415-3232629032 9,74 €
23415-40407312040 11,03 €
23415-50509015550 14,05 €