Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Capas de proteção de borracha para juntas esféricas e universais (simples)
  • Capas de proteção de borracha para juntas esféricas e universais (simples)
DescriçãoIndicação:As capas protetoras de borracha (simples) cabem em articulações simples a partir de 16 mm de diâmetro externo. Elas são compostas de um plástico de borracha elástica, resistente ao óleo e fabricadas em método de imersão.
O número de encomenda 23414‑50 é fornecido com um fole quádruplo.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 23414 Capas de proteção de borracha para juntas esféricas e universais (simples) 93,6 kB

Desenhos

Capas de proteção de borracha para juntas esféricas e universais (simples)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoDD1LAdequado para articulações
simples com
eixos Ø (D1)
CADAces.PreçoEncomendar
23414-1616353416 3,63 €
23414-2020364020 3,86 €
23414-2424444524 3,97 €
23414-2828496628 4,23 €
23414-3232566332 4,81 €
23414-3636656536 5,29 €
23414-4041697840 5,52 €
23414-4545808545 6,45 €
23414-50508510050 6,81 €
23414-656510913263 10,32 €
23414-707011914470 11,47 €