norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço.Versão:Superfície sem tratamento.Indicação:As juntas universais (na versão básica) são adequadas para o acionamento manual de mesas de elevação, guias de deslizamento, persianas, etc., bem como para acionamentos de máquinas em curto tempo e com baixa rotação. Juntas universais duplas com mancal de deslizamento podem ser giradas 70°.

Torque máx. transmissível (Nm) com 150 rpm; ângulo de trabalho α < 5°.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 23410 Juntas universais duplas com mancal de deslizamento versão básica DIN 808 173 kB
 Eixos de transmissão: Montagem e manutenção 110 kB

Desenhos

Juntas universais duplas com mancal de deslizamento versão básica DIN 808
Juntas universais duplas com mancal de deslizamento versão básica DIN 808

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Visão geral de artigos (reduzida)
Código do artigoTipo de
produto
DD1LL1L2L3BTTorque
máximo
Nm
Torque de
ruptura
estático Nm
CADAces.PreçoEncomendar
23410-08060furo de ajuste sem ranhura8136021111829425 18,84 €
23410-10074furo de ajuste sem ranhura101674261522311,4635  25,01 €
23410-12088furo de ajuste sem ranhura122088311826413,81380  23,89 €
23410-16104furo de ajuste sem ranhura1625104372230518,323140  32,80 €
23410-20124furo de ajuste sem ranhura2032124432537622,846280  53,57 €
23410-25156furo de ajuste sem ranhura2540156543247828,390600  92,81 €
23410-32188furo de ajuste sem ranhura32501886640561035,31801100  131,69 €
23410-108060furo de ajuste com ranhura8136021111829425 36,66 €
23410-110074furo de ajuste com ranhura101674261522311,4635  34,34 €
23410-112088furo de ajuste com ranhura122088311826413,81380  43,95 €
23410-116104furo de ajuste com ranhura1625104372230518,323140  47,62 €
23410-120124furo de ajuste com ranhura2032124432537622,846280  72,58 €
23410-125156furo de ajuste com ranhura2540156543247828,390600  117,39 €
23410-132188furo de ajuste com ranhura32501886640561035,31801100  161,49 €