norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço.Versão:Junta universal retificada com superfície sem tratamento.Indicação:Juntas universais duplas com rolamento de agulhas são utilizadas para transmissão de rotações de 1000 rpm até 4000 rpm.
Elas são livres de folgas e de lubrificação.

Torque máx. transmissível (Nm) com 150 rpm; ângulo de trabalho α < 5°.

*Profundidade do furo menor do que especificado na norma DIN 808.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 23407 Juntas universais duplas com rolamento de agulhas, DIN 808 195 kB
 Eixos de transmissão: Montagem e manutenção 110 kB

Desenhos

Juntas universais duplas com rolamento de agulhas, DIN 808
Juntas universais duplas com rolamento de agulhas, DIN 808

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Visão geral de artigos (reduzida)
Código do artigoTipo de
produto
DD1LL1L2L3BTTorque
máximo
Nm
Torque de
ruptura
estático Nm
CADAces.PreçoEncomendar
23407-10074furo de ajuste sem ranhura1022742412*26311,41080  175,41 €
23407-12086furo de ajuste sem ranhura1225862814*30413,816120  186,88 €
23407-16104furo de ajuste sem ranhura16321043416*37518,335250  198,36 €
23407-20128furo de ajuste sem ranhura20401284120*47622,880500  224,60 €
23407-25160furo de ajuste sem ranhura25501605225*56828,3130800  295,09 €
23407-30238furo de ajuste sem ranhura30632388338*72833,32401500 393,43 €
23407-35212furo de ajuste sem ranhura35702127035*721038,33602200 667,22 €
23407-110074furo de ajuste com ranhura1022742412*26311,41080  206,55 €
23407-112086furo de ajuste com ranhura1225862814*30413,816120  219,65 €
23407-116104furo de ajuste com ranhura16321043416*37518,335250  231,13 €
23407-120128furo de ajuste com ranhura20401284120*47622,880500  263,94 €
23407-125160furo de ajuste com ranhura25501605225*56828,3130800  342,64 €
23407-130238furo de ajuste com ranhura305819061-68833,32401500 462,29 €
23407-135212furo de ajuste com ranhura35702127035*721038,33602200 780,29 €