|
|
23407Juntas universais duplas com rolamento de agulhas, DIN 808 |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço.Versão:Junta universal retificada com superfície sem tratamento.Indicação:Juntas universais duplas com rolamento de agulhas são utilizadas para transmissão de rotações de 1000 rpm até 4000 rpm. Elas são livres de folgas e de lubrificação.
Torque máx. transmissível (Nm) com 150 rpm; ângulo de trabalho α < 5°.
*Profundidade do furo menor do que especificado na norma DIN 808. Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Código do artigo | Tipo de produto | D | D1 | L | L1 | L2 | L3 | B | T | Torque máximo Nm | Torque de ruptura estático Nm | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
23407-10074 | furo de ajuste sem ranhura | 10 | 22 | 74 | 24 | 12* | 26 | 3 | 11,4 | 10 | 80 | | | 169,64 € | | 23407-12086 | furo de ajuste sem ranhura | 12 | 25 | 86 | 28 | 14* | 30 | 4 | 13,8 | 16 | 120 | | | 180,73 € | | 23407-16104 | furo de ajuste sem ranhura | 16 | 32 | 104 | 34 | 16* | 37 | 5 | 18,3 | 35 | 250 | | | 191,84 € | | 23407-20128 | furo de ajuste sem ranhura | 20 | 40 | 128 | 41 | 20* | 47 | 6 | 22,8 | 80 | 500 | | | 217,21 € | | 23407-25160 | furo de ajuste sem ranhura | 25 | 50 | 160 | 52 | 25* | 56 | 8 | 28,3 | 130 | 800 | | | 285,38 € | | 23407-30238 | furo de ajuste sem ranhura | 30 | 63 | 238 | 83 | 38* | 72 | 8 | 33,3 | 240 | 1500 | | | 380,49 € | | 23407-35212 | furo de ajuste sem ranhura | 35 | 70 | 212 | 70 | 35* | 72 | 10 | 38,3 | 360 | 2200 | | | 645,28 € | | 23407-110074 | furo de ajuste com ranhura | 10 | 22 | 74 | 24 | 12* | 26 | 3 | 11,4 | 10 | 80 | | | 199,76 € | | 23407-112086 | furo de ajuste com ranhura | 12 | 25 | 86 | 28 | 14* | 30 | 4 | 13,8 | 16 | 120 | | | 212,43 € | | 23407-116104 | furo de ajuste com ranhura | 16 | 32 | 104 | 34 | 16* | 37 | 5 | 18,3 | 35 | 250 | | | 223,53 € | | 23407-120128 | furo de ajuste com ranhura | 20 | 40 | 128 | 41 | 20* | 47 | 6 | 22,8 | 80 | 500 | | | 255,25 € | | 23407-125160 | furo de ajuste com ranhura | 25 | 50 | 160 | 52 | 25* | 56 | 8 | 28,3 | 130 | 800 | | | 331,37 € | | 23407-130238 | furo de ajuste com ranhura | 30 | 58 | 190 | 61 | - | 68 | 8 | 33,3 | 240 | 1500 | | | 447,09 € | | 23407-135212 | furo de ajuste com ranhura | 35 | 70 | 212 | 70 | 35* | 72 | 10 | 38,3 | 360 | 2200 | | | 754,63 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|