norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço.Versão:Junta universal retificada e com superfície sem tratamento.Indicação:Juntas universais simples com rolamento de agulhas são utilizadas para transmissão de rotações de 1000 rpm até 4000 rpm. Elas são livres de folgas e de lubrificação.

Torque máx. transmissível (Nm) com 150 rpm; ângulo de trabalho α < 5°.

* Profundidade do furo menor do que especificado na norma DIN 808.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 23406 Juntas universais simples com rolamento de agulhas, DIN 808 187 kB
 Eixos de transmissão: Montagem e manutenção 110 kB

Desenhos

Juntas universais simples com rolamento de agulhas, DIN 808
Juntas universais simples com rolamento de agulhas, DIN 808

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoTipo de
produto
DD1LL1L2BTTorque
máximo
Nm
Torque de
ruptura
estático Nm
CADAces.PreçoEncomendar
23406-10048furo de ajuste sem ranhura1020482412*311,41080  88,03 €
23406-12056furo de ajuste sem ranhura1225562814*413,816120  94,10 €
23406-16068furo de ajuste sem ranhura1632683416*518,335250  98,51 €
23406-20082furo de ajuste sem ranhura2042824120*622,880500  112,45 €
23406-25104furo de ajuste sem ranhura25501045225*828,3130800  147,36 €
23406-30166furo de ajuste sem ranhura30581226129833,32401500  196,72 €
23406-35140furo de ajuste sem ranhura35701407035*1038,33602200  341,60 €
23406-110048furo de ajuste com ranhura1020482412*311,41080  108,03 €
23406-112056furo de ajuste com ranhura1225562814*413,816120  115,09 €
23406-116068furo de ajuste com ranhura1632683416*518,335250  120,81 €
23406-120082furo de ajuste com ranhura2042824120*622,880500  137,54 €
23406-125104furo de ajuste com ranhura25501045225*828,3130800  177,04 €
23406-130166furo de ajuste com ranhura30581226129833,32401500  240,98 €
23406-135140furo de ajuste com ranhura35701407035*1038,33602200  406,56 €