Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Juntas universais simples com rolamento de agulha, DIN 808
  • Juntas universais simples com rolamento de agulha, DIN 808
  • Juntas universais simples com rolamento de agulha, DIN 808
  • Juntas universais simples com rolamento de agulha, DIN 808
DescriçãoMaterial:Aço.Versão:Junta universal retificada com superfície sem proteção anticorrosiva.Indicação:Juntas universais simples com rolamento de agulha são utilizadas quando forem transmitidas rotações de 1000 U/min até 4000 U/min. Elas são livres de folgas e de lubrificação.

Torque máx. transmissível (Nm) com 150 U/min; ângulo de trabalho α < 5°.

* Profundidade de perfuração menor do que em DIN 808.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 23406 Juntas universais simples com rolamento de agulha, DIN 808 268 kB

Desenhos

Juntas universais simples com rolamento de agulha, DIN 808
Juntas universais simples com rolamento de agulha, DIN 808

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigo
Furo de ajuste sem ranhura
Código do artigo
Furo de ajuste com ranhura
DD1LL1L2BTTorque
máximo
Nm
Torque de
ruptura
estático Nm
Filtro
23406-1004823406-1100481020482412*311,41080
23406-1205623406-1120561225562814*413,816120
23406-1606823406-1160681632683416*518,335250
23406-2008223406-1200822040824120*622,880500
23406-2510423406-12510425501045225*828,3130800
23406-3016623406-13016630631668338*833,32401500
23406-3514023406-13514035701407035*1038,33602200