norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço.Versão:Junta articulada e mancal de deslizamento endurecidos.Indicação:Juntas universais duplas com mancal de deslizamento podem ser giradas 90°.

Torque máx. transmissível (Nm) com 150 U/min; ângulo de trabalho α < 5°.

* Profundidade do furo menor do que em DIN 808.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 23404 Juntas universais duplas com mancal de deslizamento, DIN 808 186 kB
 Eixos de transmissão: Montagem e manutenção 110 kB

Desenhos

Juntas universais duplas com mancal de deslizamento, DIN 808
Juntas universais duplas com mancal de deslizamento, DIN 808

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Visão geral de artigos (reduzida)
Código do artigoTipo de
produto
DD1LL1L2L3BTTorque
máximo
Nm
Torque de
ruptura
estático Nm
CADAces.PreçoEncomendar
23404-06056furo de ajuste sem ranhura61656179*2227740  59,67 €
23404-08062furo de ajuste sem ranhura816622011*2229740  55,32 €
23404-10074furo de ajuste sem ranhura1022742412*26311,41690  59,00 €
23404-12086furo de ajuste sem ranhura1225862814*30413,826150  67,87 €
23404-16104furo de ajuste sem ranhura16321043416*37518,352300  81,64 €
23404-20128furo de ajuste sem ranhura20401284120*47622,8100650  111,64 €
23404-25160furo de ajuste sem ranhura25501605225*56828,32101200  155,19 €
23404-108062furo de ajuste com ranhura816622011*2229740  71,70 €
23404-110074furo de ajuste com ranhura1022742412*26311,41690  75,75 €
23404-112086furo de ajuste com ranhura1225862814*30413,826150  85,76 €
23404-116104furo de ajuste com ranhura16321043416*37518,352300  102,04 €
23404-120128furo de ajuste com ranhura20401284120*47622,8100650  137,03 €
23404-125160furo de ajuste com ranhura25501605225*56828,32101200  181,95 €