norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço.Versão:Junta articulada e mancal de deslizamento endurecidos.Indicação:Juntas universais com mancal de deslizamento podem ser giradas 45°.

Torque máx. transmissível (Nm) com 150 rpm; ângulo de trabalho α < 5°.

* Profundidade do furo menor do que especificado na DIN 808.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 23403 Juntas universais simples com mancal de deslizamento, DIN 808 217 kB
 Eixos de transmissão: Montagem e manutenção 110 kB

Desenhos

Juntas universais simples com mancal de deslizamento, DIN 808
Juntas universais simples com mancal de deslizamento, DIN 808

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Visão geral de artigos (reduzida)
Código do artigoTipo de
produto
DD1LL1L2BTTorque
máximo
Nm
Torque de
ruptura
estático Nm
CADAces.PreçoEncomendar
23403-06034furo de ajuste sem ranhura61634179*27740  26,43 €
23403-08040furo de ajuste sem ranhura816402011*29740  26,60 €
23403-10048furo de ajuste sem ranhura1020482412*311,41690  28,38 €
23403-12056furo de ajuste sem ranhura1225562814*413,826150  33,13 €
23403-16068furo de ajuste sem ranhura1632683416*518,352300  38,21 €
23403-20082furo de ajuste sem ranhura2040824120*622,8100650  54,25 €
23403-25104furo de ajuste sem ranhura25501045225*828,32101200  72,92 €
23403-108040furo de ajuste com ranhura816402011*29740  39,32 €
23403-110048furo de ajuste com ranhura1020482412*311,41690  41,23 €
23403-112056furo de ajuste com ranhura1225562814*413,826150  48,13 €
23403-116068furo de ajuste com ranhura1632683416*518,352300  52,80 €
23403-120082furo de ajuste com ranhura2042824120*622,8100650  72,14 €
23403-125104furo de ajuste com ranhura25501045225*828,32101200  93,87 €