23403-06034 | furo de ajuste sem ranhura | 6 | 16 | 34 | 17 | 9* | 2 | 7 | 7 | 40 | | | 27,32 € | |
23403-08040 | furo de ajuste sem ranhura | 8 | 16 | 40 | 20 | 11* | 2 | 9 | 7 | 40 | | | 27,51 € | |
23403-10048 | furo de ajuste sem ranhura | 10 | 20 | 48 | 24 | 12* | 3 | 11,4 | 16 | 90 | | | 29,35 € | |
23403-12056 | furo de ajuste sem ranhura | 12 | 25 | 56 | 28 | 14* | 4 | 13,8 | 26 | 150 | | | 34,26 € | |
23403-16068 | furo de ajuste sem ranhura | 16 | 32 | 68 | 34 | 16* | 5 | 18,3 | 52 | 300 | | | 39,51 € | |
23403-20082 | furo de ajuste sem ranhura | 20 | 40 | 82 | 41 | 20* | 6 | 22,8 | 100 | 650 | | | 56,09 € | |
23403-25104 | furo de ajuste sem ranhura | 25 | 50 | 104 | 52 | 25* | 8 | 28,3 | 210 | 1200 | | | 75,41 € | |
23403-108040 | furo de ajuste com ranhura | 8 | 16 | 40 | 20 | 11* | 2 | 9 | 7 | 40 | | | 40,65 € | |
23403-110048 | furo de ajuste com ranhura | 10 | 20 | 48 | 24 | 12* | 3 | 11,4 | 16 | 90 | | | 42,63 € | |
23403-112056 | furo de ajuste com ranhura | 12 | 25 | 56 | 28 | 14* | 4 | 13,8 | 26 | 150 | | | 49,76 € | |
23403-116068 | furo de ajuste com ranhura | 16 | 32 | 68 | 34 | 16* | 5 | 18,3 | 52 | 300 | | | 54,59 € | |
23403-120082 | furo de ajuste com ranhura | 20 | 42 | 82 | 41 | 20* | 6 | 22,8 | 100 | 650 | | | 74,59 € | |
23403-125104 | furo de ajuste com ranhura | 25 | 50 | 104 | 52 | 25* | 8 | 28,3 | 210 | 1200 | | | 97,07 € | |