|
|
23370Anéis de fixação eixo-cubo aço inoxidável |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço inoxidável 1.4301. Versão:Superfície sem tratamento.Indicação:Anéis de fixação eixo-cubo autocentrantes e livres de folgas com momento de inércia muito baixo e requisitos mínimos de espaço. Os anéis de fixação produzem uma união por fechamento de força entre eixo e cubo. Montagem e desmontagem rápidas por meio de uma porca central. A união pode ser desmontada novamente com o auxílio de um extrator. A precisão de concentricidade dos anéis de fixação é de ±0,01 mm.Montagem:Para poder alcançar os torques informados, o anel de fixação deve ser montado sem lubrificação. Ele deve estar posicionado sobre o eixo em todo seu comprimento. Para o torque máximo, é preciso que o eixo e o cubo estejam suficientemente fixados (limite de elasticidade mínimo 350 N/mm²).
Tolerâncias requeridas: Eixo: h7 Cubo: H7Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | D | D1 | L | L1 | G | SW | Torque de aperto máx. Nm | Torque transmissível T Nm | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
23370-040008 | 4 | 8 | 15 | 12,5 | M6x0,5 | 8 | 4 | 3 | | | 19,33 € | | 23370-050010 | 5 | 10 | 15 | 12,5 | M8x0,5 | 10 | 5 | 4 | | | 19,33 € | | 23370-060010 | 6 | 10 | 15 | 12,5 | M8x0,5 | 10 | 8 | 7 | | | 19,33 € | | 23370-063510 | 6,35 | 10 | 15 | 12,5 | M8x0,5 | 10 | 8 | 7 | | | 19,33 € | | 23370-080014 | 8 | 14 | 22 | 19 | M12x1 | 17 | 15 | 14 | | | 20,87 € | | 23370-090014 | 9 | 14 | 22 | 19 | M12x1 | 17 | 15 | 14 | | | 20,87 € | | 23370-100017 | 10 | 17 | 22 | 18,5 | M15x1 | 19 | 19 | 18 | | | 23,37 € | | 23370-120017 | 12 | 17 | 22 | 18,5 | M15x1 | 19 | 19 | 18 | | | 25,58 € | | 23370-140020 | 14 | 20 | 28 | 23 | M17x1 | 22 | 25 | 24 | | | 25,58 € | | 23370-150020 | 15 | 20 | 28 | 23 | M17x1 | 22 | 25 | 24 | | | 25,58 € | | 23370-160023 | 16 | 23 | 28 | 23 | M20x1 | 27 | 27 | 26 | | | 30,83 € | | 23370-190025 | 19 | 25 | 28 | 23 | M22x1 | 27 | 30 | 29 | | | 34,11 € | | 23370-200028 | 20 | 28 | 28 | 23 | M25x1 | 30 | 32 | 31 | | | 41,26 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|