Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Anéis de fixação com porca central
  • Anéis de fixação com porca central
DescriçãoMaterial:Aço.Versão:com superfície sem proteção anticorrosiva.Indicação:Anéis de fixação com momento de inércia e de massa reduzidos. Fácil de unir e soltar - sem gripagem no eixo. Perfeito para conexões livres de folgas. Excelente concentricidade. Adequado para a aplicação com eixos com e sem ranhuras.

- para diâmetro do eixo de 5 a 35 mm
- para torques elevados
- deslocamento axial mínimo na montagem
- autocentrante
Montagem:O eixo e o cubo têm que estar livres de óleo, gordura e sujeira. Não lubrifique os anéis de fixação. Insira o anel de fixação no assento do cubo e deslize-o sobre o eixo. Aperte a porca com as mãos e execute o torque de aperto indicado, utilizando uma chave dinamométrica (torquímetro).Tolerâncias:Diâmetro do eixo e furo do cubo
Forma A ±0,04 mm.
Forma B ±0,08 mm.
Acabamento da superfície Rz ≤ 16 µm.

Desenhos

Anéis de fixação com porca central

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoForma

DD1LL1L2SWTorque transmissível
M Nm no torque
de aperto MS
Força axial transmissível
F kN no torque
de aperto MS
Pressão superficial
no cubo P
N/mm²
Parafusos de fixação
Torque de aperto
MS Nm
CADAces.PreçoEncomendar
23368-0516A516199,531310411018 22,57 €
23368-0616A616199,5313134,311018 22,57 €
23368-0720A7202211316133,76520 23,25 €
23368-0820A8202211316153,756520 23,25 €
23368-0920A92022113161846520 23,25 €
23368-1023A102325,512,5519234,65525 23,25 €
23368-1123A112325,512,5519254,55525 26,57 €
23368-1223A122325,512,5519284,65525 26,57 €
23368-1426A142628,516522466,66450 26,57 €
23368-1526A152628,516522496,596450 26,57 €
23368-1626A162628,516522526,56450 26,57 €
23368-1732B17323321113017418100110 28,98 €
23368-1832B1832332111301982192110 33,35 €
23368-2035B2035352311322582682150 34,56 €
23368-2235B2235352311322932780150 34,56 €
23368-2438B2438352311363302987185 34,56 €
23368-2538B2538352311363683194185 34,56 €
23368-3045B30453725114655045108300 45,89 €
23368-3250B32504128125061644100265 45,89 €
23368-3550B3550412812506814291265 45,89 €