|
|
23362Anéis de fixação forma H para torques elevados |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço.Versão:Superfície sem tratamento.Indicação:Anel de fixação para torques muito elevados.
- para diâmetros do eixo de 25 a 85 mmm - para torques elevados - deslocamento axial mínimo na montagem - autocentranteMontagem:Lubrifique ligeiramente o anel de fixação nas superfícies cônicas, assim como nos locais de contato do eixo e do cubo. Não utilize MoS2 ou graxa. Insira o anel de fixação no assento do cubo e deslize-o sobre o eixo. Aperte os parafusos em cruz em várias etapas com o torque de aperto indicado.
Desmontagem: Remova todos os parafusos e insira-os na rosca de extração do flange dianteiro. Aperte os parafusos em cruz em várias etapas, até que o anel de fixação se desprenda.Tolerâncias:Eixo: Tolerância recomendada h8. Acabamento da superfície Rz ≤ 16 µm.
Cubo: Tolerância recomendada H8. Acabamento da superfície Rz ≤ 16 µm. Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | D | D1 | B | L1 | L3 | Torque transmissível M Nm no torque de aperto MS | Força axial transmissível F kN no torque de aperto MS
| Pressão superficial no eixo P N/mm² | Pressão superficial no cubo P N/mm² | Parafusos de fixação Quantidade | Parafusos de fixação Torque de aperto MS Nm | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
23362-2555 | 25 | 55 | 46 | 32 | 40 | 649 | 64 | 155 | 80 | 6 x M6 | 17 | | | 25,28 € | | 23362-2855 | 28 | 55 | 46 | 32 | 40 | 875 | 64 | 250 | 95 | 6 x M6 | 17 | | | 25,28 € | | 23362-3055 | 30 | 55 | 46 | 32 | 40 | 950 | 64 | 235 | 95 | 6 x M6 | 17 | | | 25,28 € | | 23362-3560 | 35 | 60 | 60 | 44 | 54 | 1300 | 74 | 165 | 75 | 7 x M6 | 17 | | | 30,23 € | | 23362-3865 | 38 | 65 | 60 | 45 | 54 | 1600 | 84 | 165 | 95 | 8 x M6 | 17 | | | 33,67 € | | 23362-4065 | 40 | 65 | 60 | 45 | 54 | 1680 | 84 | 155 | 95 | 8 x M6 | 17 | | | 36,32 € | | 23362-4275 | 42 | 75 | 62 | 44 | 54 | 2800 | 135 | 250 | 110 | 7 x M8 | 41 | | | 41,16 € | | 23362-4575 | 45 | 75 | 62 | 44 | 54 | 3050 | 135 | 235 | 110 | 7 x M8 | 41 | | | 43,75 € | | 23362-4880 | 48 | 80 | 75 | 56 | 67 | 3700 | 155 | 195 | 90 | 8 x M8 | 41 | | | 47,56 € | | 23362-5080 | 50 | 80 | 74 | 56 | 66 | 3950 | 155 | 185 | 90 | 8 x M8 | 41 | | | 47,56 € | | 23362-5585 | 55 | 85 | 74 | 56 | 66 | 4900 | 174 | 190 | 100 | 9 x M8 | 41 | | | 47,56 € | | 23362-6090 | 60 | 90 | 74 | 56 | 66 | 5900 | 193 | 195 | 100 | 10 x M8 | 41 | | | 54,83 € | | 23362-6595 | 65 | 95 | 74 | 56 | 66 | 6450 | 193 | 180 | 95 | 10 x M8 | 41 | | | 60,46 € | | 23362-70110 | 70 | 110 | 90 | 70 | 80 | 10950 | 313 | 210 | 110 | 10 x M10 | 83 | | | 76,43 € | | 23362-75115 | 75 | 115 | 90 | 70 | 80 | 11700 | 313 | 200 | 105 | 10 x M10 | 83 | | | 81,50 € | | 23362-80120 | 80 | 120 | 90 | 70 | 80 | 13750 | 344 | 205 | 110 | 11 x M10 | 83 | | | 86,88 € | | 23362-85125 | 85 | 125 | 90 | 70 | 80 | 16000 | 375 | 210 | 115 | 12 x M10 | 83 | | | 93,84 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|