|
|
23360Anéis de fixação forma G com faixa de tolerância elevada |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço.Versão:Superfície sem tratamento.Indicação:Anel de fixação com elevada faixa de tolerância eixo e cubo. Design extremamente estreito, portanto, adequado para aplicação em espaços limitados. Desprende automaticamente durante a desmontagem.
- para diâmetros do eixo de 19 a 85 mm - para torques elevados - sem deslocamento axial na montagem - não é autocentrante (a concentricidade do cubo em relação ao eixo depende exclusivamente do ajuste e do comprimento da guia)Montagem:Lubrifique ligeiramente o anel de fixação nas superfícies cônicas, assim como nos locais de contato do eixo e do cubo. Não utilize MoS2 ou graxa. Insira o anel de fixação no assento do cubo e deslize-o sobre o eixo. Aperte os parafusos em cruz em várias etapas com o torque de aperto indicado.
Desmontagem: Remova todos os parafusos e insira-os na rosca de extração do flange dianteiro. Aperte os parafusos em cruz em várias etapas, até que o anel de fixação se desprenda.Tolerâncias:Eixo: Tolerância recomendada h11. Acabamento da superfície Rz ≤ 16 µm.
Cubo: Tolerância recomendada H11. Acabamento da superfície Rz ≤ 16 µm. Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | D | D1 | B | L1 | L3 | Torque transmissível M Nm no torque de aperto MS | Força axial transmissível F kN no torque de aperto MS
| Pressão superficial no eixo P N/mm² | Pressão superficial no cubo P N/mm² | Parafusos de fixação Quantidade | Parafusos de fixação Torque de aperto MS Nm | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
23360-1947 | 19 | 47 | 27,5 | 17 | 20 | 306 | 32 | 265 | 107 | 8 x M6 | 17 | | | 15,12 € | | 23360-2047 | 20 | 47 | 27,5 | 17 | 20 | 321 | 32 | 251 | 107 | 8 x M6 | 17 | | | 15,12 € | | 23360-2247 | 22 | 47 | 27,5 | 17 | 20 | 351 | 32 | 227 | 106 | 8 x M6 | 17 | | | 15,12 € | | 23360-2450 | 24 | 50 | 27,5 | 17 | 20 | 429 | 36 | 232 | 112 | 9 x M6 | 17 | | | 15,12 € | | 23360-2550 | 25 | 50 | 27,5 | 17 | 20 | 446 | 36 | 223 | 111 | 9 x M6 | 17 | | | 15,25 € | | 23360-2855 | 28 | 55 | 27,5 | 17 | 20 | 496 | 35 | 197 | 100 | 9 x M6 | 17 | | | 15,43 € | | 23360-3055 | 30 | 55 | 27,5 | 17 | 20 | 529 | 35 | 183 | 100 | 9 x M6 | 17 | | | 16,64 € | | 23360-3260 | 32 | 60 | 27,5 | 17 | 20 | 749 | 47 | 228 | 122 | 12 x M6 | 17 | | | 18,08 € | | 23360-3560 | 35 | 60 | 27,5 | 17 | 20 | 815 | 47 | 208 | 121 | 12 x M6 | 17 | | | 18,08 € | | 23360-3865 | 38 | 65 | 27,5 | 17 | 20 | 1101 | 58 | 238 | 139 | 15 x M6 | 17 | | | 20,34 € | | 23360-4065 | 40 | 65 | 27,5 | 17 | 20 | 1154 | 58 | 225 | 139 | 15 x M6 | 17 | | | 20,41 € | | 23360-4275 | 42 | 75 | 33,5 | 20 | 24 | 1768 | 84 | 266 | 149 | 12 x M8 | 41 | | | 21,78 € | | 23360-4575 | 45 | 75 | 33,5 | 20 | 24 | 1886 | 84 | 247 | 148 | 12 x M8 | 41 | | | 21,78 € | | 23360-4880 | 48 | 80 | 33,5 | 20 | 24 | 2004 | 83 | 231 | 138 | 12 x M8 | 41 | | | 24,27 € | | 23360-5080 | 50 | 80 | 33,5 | 20 | 24 | 2082 | 83 | 221 | 138 | 12 x M8 | 41 | | | 24,27 € | | 23360-5585 | 55 | 85 | 33,5 | 20 | 24 | 2656 | 97 | 233 | 151 | 14 x M8 | 41 | | | 26,60 € | | 23360-6090 | 60 | 90 | 33,5 | 20 | 24 | 2881 | 96 | 212 | 142 | 14 x M8 | 41 | | | 28,09 € | | 23360-6595 | 65 | 95 | 33,5 | 20 | 24 | 3550 | 109 | 223 | 153 | 16 x M8 | 41 | | | 31,83 € | | 23360-70110 | 70 | 110 | 39,5 | 24 | 28 | 5432 | 155 | 245 | 156 | 14 x M10 | 83 | | | 43,67 € | | 23360-75115 | 75 | 115 | 39,5 | 24 | 28 | 5795 | 155 | 228 | 149 | 14 x M10 | 83 | | | 47,44 € | | 23360-80120 | 80 | 120 | 39,5 | 24 | 28 | 6156 | 154 | 213 | 142 | 14 x M10 | 83 | | | 50,20 € | | 23360-85125 | 85 | 125 | 39,5 | 24 | 28 | 7447 | 175 | 228 | 155 | 16 x M10 | 83 | | | 51,24 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|