Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Anéis de fixação forma F versão curta com anel axial
  • Anéis de fixação forma F versão curta com anel axial
  • Anéis de fixação forma F versão curta com anel axial
DescriçãoMaterial:Aço.Versão:com superfície sem proteção anticorrosiva.Indicação:Anel de fixação com largura estrutural axial curta.

- para diâmetro do eixo de 19 a 85 mm
- para torques médios a elevados
- sem deslocamento axial na montagem
- autocentrante
Montagem:Lubrifique ligeiramente o anel de fixação nas superfícies cônicas, assim como nos locais de contato do eixo e do cubo. Não utilize MoS2 ou graxa. Insira o anel de fixação no assento do cubo e deslize-o sobre o eixo. Aperte os parafusos em cruz em várias etapas com o torque de aperto indicado.

Desmontagem: Remova todos os parafusos e insira-os na rosca de extração do flange dianteiro. Aperte os parafusos em cruz em várias etapas, até que o anel de fixação se desprenda.
Tolerâncias:Eixo:
É recomendada a tolerância h8.
Acabamento da superfície Rz ≤ 16 µm.

Cubo:
É recomendada a tolerância H8.
Acabamento da superfície Rz ≤ 16 µm.

Desenhos

Anéis de fixação forma F versão curta com anel axial

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoDD1D2BL1L2L3Torque transmissível
M Nm no torque
de aperto MS
Força axial transmissível
F kN no torque
de aperto MS
Pressão superficial
no eixo P
N/mm²
Pressão superficial
no cubo P
N/mm²
Parafusos de fixação
Quantidade
Parafusos de fixação
Torque de aperto
MS Nm
CADAces.PreçoEncomendar
23358-19471947563417232827028215955 x M617 9,04 €
23358-20472047563417232828028215955 x M617 9,04 €
23358-22472247563417232831028195955 x M617 9,04 €
23358-245024505934172328400322151056 x M617 9,04 €
23358-255025505934172328440342101056 x M617 9,11 €
23358-285528556434172328490341951006 x M617 9,42 €
23358-305530556434172328530341851006 x M617 10,01 €
23358-326032606934172328750462101108 x M617 11,18 €
23358-356035606934172328820461851108 x M617 11,67 €
23358-386538657434172328890461901108 x M617 11,90 €
23358-406540657434172328940461851108 x M617 12,01 €
23358-4275427584412027331600702401307 x M841 15,97 €
23358-4575457584412027331720702251307 x M841 16,19 €
23358-4880488089412027331740702341307 x M841 17,72 €
23358-5080508089412027331890742051257 x M841 17,72 €
23358-5585558594412027332400762101308 x M841 19,56 €
23358-6090609099412027332650761851208 x M841 20,75 €
23358-65956595104412027333190801951309 x M841 24,39 €
23358-70110701101195024324049101302151358 x M1083 33,13 €
23358-75115751151245024324051501301951258 x M1083 33,13 €
23358-80120801201295024324054901301851208 x M1083 38,44 €
23358-85125851251345024324066201401951309 x M1083 40,15 €