Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Anéis de fixação forma E versão curta
  • Anéis de fixação forma E versão curta
  • Anéis de fixação forma E versão curta
DescriçãoMaterial:Aço.Versão:com superfície sem proteção anticorrosiva.Indicação:Anel de fixação com largura estrutural axial curta. Ele pode ser completamente embutido em uma união de cubos.

- para diámetros do eixo de 19 a 85 mm
- para torques médios a elevados
- deslocamento axial mínimo na montagem
- autocentrante
Montagem:Lubrifique ligeiramente o anel de fixação nas superfícies cônicas, assim como nos locais de contato do eixo e do cubo. Não utilize MoS2 ou graxa. Insira o anel de fixação no assento do cubo e deslize-o sobre o eixo. Aperte os parafusos em cruz em várias etapas com o torque de aperto indicado.

Desmontagem: Remova todos os parafusos e insira-os na rosca de extração do flange dianteiro. Aperte os parafusos em cruz em várias etapas, até que o anel de fixação se desprenda.
Tolerâncias:Eixo:
É recomendada a tolerância h8.
Acabamento da superfície Rz ≤ 16 µm.

Cubo:
É recomendada a tolerância H8.
Acabamento da superfície Rz ≤ 16 µm.

Desenhos

Anéis de fixação forma E versão curta

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoDD1

BL1L2L3Torque transmissível
M Nm no torque
de aperto MS
Força axial transmissível
F kN no torque
de aperto MS
Pressão superficial
no eixo P
N/mm²
Pressão superficial
no cubo P
N/mm²
Parafusos de fixação
Quantidade
Parafusos de fixação
Torque de aperto
MS Nm
CADAces.PreçoEncomendar
23356-1947194734172228355312801205 x M614 9,18 €
23356-2047204734172228360332801205 x M614 9,18 €
23356-2247224734172228400332601255 x M614 9,18 €
23356-2450245034172228440362451206 x M614 9,18 €
23356-2550255034172228560362801406 x M614 9,37 €
23356-2855285534172228625362501306 x M614 9,37 €
23356-3055305534172228650362351306 x M614 9,76 €
23356-3260326034172228950502901508 x M614 11,86 €
23356-35603560341722281050502901508 x M614 11,95 €
23356-38653865341722281140502501458 x M614 11,95 €
23356-40654065341722281200502301458 x M614 11,95 €
23356-42754275412025332030703051707 x M835 13,83 €
23356-45754575412025332180702851707 x M835 14,66 €
23356-48804880412024332330802701607 x M835 14,66 €
23356-50805080412024332430852601607 x M835 14,87 €
23356-558555854120243330501002701758 x M835 18,91 €
23356-609060904120243333501002451658 x M835 19,56 €
23356-659565954120243340801102551759 x M835 26,24 €
23356-70110701105024294062801602801808 x M1070 29,15 €
23356-75115751155024294066801602601708 x M1070 35,08 €
23356-80120801205024294071301602501708 x M1070 38,18 €
23356-85125851255024294087501802601809 x M1070 41,98 €