|
|
23354Anéis de fixação forma D modelo compacto |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço.Versão:Superfície sem tratamento.Indicação:Para aplicações que exijam estruturas de pequeno volume e baixas pressões superficiais. O anel de fixação pode ser completamente embutido em uma união de cubos.
- para diâmetros do eixo de 5 a 50 mm - para torques médios - adequado para cubos com uma espessura de parede reduzida - deslocamento axial mínimo possível - autocentranteMontagem:Lubrifique ligeiramente o anel de fixação nas superfícies cônicas, assim como nos locais de contato do eixo e do cubo. Não utilize MoS2 ou graxa. Insira o anel de fixação no assento do cubo e deslize-o sobre o eixo. Aperte os parafusos em cruz em várias etapas com o torque de aperto indicado.
Desmontagem: Remova todos os parafusos e insira-os na rosca de extração do flange dianteiro. Aperte os parafusos em cruz em várias etapas, até que o anel de fixação se desprenda.Tolerâncias:Eixo: Tolerância recomendada h8. Acabamento da superfície Rz ≤ 16 µm.
Cubo: Tolerância recomendada H8. Acabamento da superfície Rz ≤ 16 µm. Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | D | D1 | B | L2 | Torque transmissível M Nm no torque de aperto MS | Força axial transmissível F kN no torque de aperto MS
| Pressão superficial no eixo P N/mm² | Pressão superficial no cubo P N/mm² | Parafusos de fixação Quantidade | Parafusos de fixação Torque de aperto MS Nm | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
23354-0516 | 5 | 16 | 13,5 | 11 | 6 | 2 | 150 | 55 | 3 x M2,5 | 1,2 | | | 19,70 € | | 23354-0616 | 6 | 16 | 13,5 | 11 | 6 | 2 | 150 | 55 | 3 x M2,5 | 1,2 | | | 19,70 € | | 23354-063516 | 6,35 | 16 | 13,5 | 11 | 6 | 2 | 140 | 55 | 3 x M2,5 | 1,2 | | | 19,70 € | | 23354-0717 | 7 | 17 | 13,5 | 11 | 8 | 2 | 125 | 55 | 3 x M2,5 | 1,2 | | | 20,50 € | | 23354-0818 | 8 | 18 | 13,5 | 11 | 10 | 2,5 | 110 | 50 | 3 x M2,5 | 1,2 | | | 20,50 € | | 23354-0920 | 9 | 20 | 15,5 | 13 | 15 | 3 | 120 | 55 | 4 x M2,5 | 1,2 | | | 20,61 € | | 23354-095320 | 9,53 | 20 | 15,5 | 13 | 15 | 3 | 110 | 55 | 4 x M2,5 | 1,2 | | | 20,61 € | | 23354-1020 | 10 | 20 | 15,5 | 13 | 15 | 3 | 110 | 55 | 4 x M2,5 | 1,2 | | | 20,61 € | | 23354-1122 | 11 | 22 | 15,5 | 13 | 18 | 3 | 100 | 50 | 4 x M2,5 | 1,2 | | | 24,54 € | | 23354-1222 | 12 | 22 | 15,5 | 13 | 20 | 3 | 90 | 50 | 4 x M2,5 | 1,2 | | | 24,54 € | | 23354-1426 | 14 | 26 | 20 | 17 | 35 | 5 | 105 | 55 | 4 x M3 | 2,1 | | | 26,48 € | | 23354-1528 | 15 | 28 | 20 | 17 | 40 | 5 | 100 | 50 | 4 x M3 | 2,1 | | | 26,48 € | | 23354-1632 | 16 | 32 | 21 | 17 | 70 | 8 | 130 | 65 | 4 x M4 | 4,9 | | | 28,93 € | | 23354-1735 | 17 | 35 | 25 | 21 | 75 | 8 | 120 | 60 | 4 x M4 | 4,9 | | | 30,68 € | | 23354-1835 | 18 | 35 | 25 | 21 | 80 | 8 | 115 | 60 | 4 x M4 | 4,9 | | | 30,68 € | | 23354-1935 | 19 | 35 | 25 | 21 | 85 | 8 | 110 | 60 | 4 x M4 | 4,9 | | | 30,68 € | | 23354-2038 | 20 | 38 | 26 | 21 | 150 | 15 | 140 | 75 | 4 x M5 | 9,7 | | | 32,06 € | | 23354-2240 | 22 | 40 | 26 | 21 | 160 | 14 | 130 | 70 | 4 x M5 | 9,7 | | | 41,14 € | | 23354-2447 | 24 | 47 | 32 | 26 | 250 | 20 | 140 | 75 | 4 x M6 | 17 | | | 47,44 € | | 23354-2547 | 25 | 47 | 32 | 26 | 260 | 20 | 135 | 75 | 4 x M6 | 17 | | | 47,44 € | | 23354-25447 | 25,4 | 47 | 32 | 26 | 265 | 20 | 130 | 75 | 4 x M6 | 17 | | | 49,19 € | | 23354-2850 | 28 | 50 | 32 | 26 | 440 | 30 | 185 | 100 | 6 x M6 | 17 | | | 53,85 € | | 23354-3055 | 30 | 55 | 32 | 26 | 470 | 30 | 175 | 95 | 6 x M6 | 17 | | | 59,44 € | | 23354-3255 | 32 | 55 | 32 | 26 | 500 | 30 | 165 | 95 | 6 x M6 | 17 | | | 62,05 € | | 23354-3560 | 35 | 60 | 37 | 29 | 730 | 40 | 165 | 95 | 8 x M6 | 17 | | | 64,77 € | | 23354-3865 | 38 | 65 | 37 | 29 | 800 | 40 | 155 | 90 | 8 x M6 | 17 | | | 76,85 € | | 23354-4065 | 40 | 65 | 37 | 29 | 840 | 40 | 145 | 90 | 8 x M6 | 17 | | | 77,42 € | | 23354-4275 | 42 | 75 | 44 | 36 | 1200 | 55 | 165 | 90 | 6 x M8 | 41 | | | 83,10 € | | 23354-4575 | 45 | 75 | 44 | 36 | 1300 | 55 | 155 | 90 | 6 x M8 | 41 | | | 83,10 € | | 23354-4880 | 48 | 80 | 44 | 36 | 1850 | 75 | 195 | 115 | 8 x M8 | 41 | | | 87,89 € | | 23354-5080 | 50 | 80 | 44 | 36 | 1900 | 75 | 185 | 115 | 8 x M8 | 41 | | | 103,10 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|