|
|
23352Anéis de fixação forma C com anel axial |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço.Versão:Superfície sem tratamento.Indicação:Estes anéis de fixação podem ser utilizados de maneira universal.
- para diâmetros do eixo de 19 a 85 mm - para torques médios a elevados - adequados para cubos com espessura de parede reduzida - sem deslocamento axial - autocentrantesMontagem:Lubrifique ligeiramente o anel de fixação nas superfícies cônicas, assim como nos locais de contato do eixo e do cubo. Não utilize MoS2 ou graxa. Insira o anel de fixação no assento do cubo e deslize-o sobre o eixo. Aperte os parafusos em cruz em várias etapas com o torque de aperto indicado.
Desmontagem: Remova todos os parafusos e insira-os na rosca de extração do flange dianteiro. Aperte os parafusos em cruz em várias etapas, até que o anel de fixação se desprenda.Tolerâncias:Eixo: Tolerância recomendada h8. Acabamento da superfície Rz ≤ 16 µm.
Cubo: Tolerância recomendada H8. Acabamento da superfície Rz ≤ 16 µm. Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | D | D1 | D2 | B | L1 | L2 | L3 | Torque transmissível M Nm no torque de aperto MS | Força axial transmissível F kN no torque de aperto MS
| Pressão superficial no eixo P N/mm² | Pressão superficial no cubo P N/mm² | Parafusos de fixação Quantidade | Parafusos de fixação Torque de aperto MS Nm | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
23352-1947 | 19 | 47 | 53 | 45 | 26 | 31 | 39 | 320 | 33 | 180 | 70 | 6 x M6 | 17 | | | 16,43 € | | 23352-2047 | 20 | 47 | 53 | 45 | 26 | 31 | 39 | 330 | 33 | 170 | 70 | 6 x M6 | 17 | | | 16,43 € | | 23352-2247 | 22 | 47 | 53 | 45 | 26 | 31 | 39 | 370 | 33 | 155 | 70 | 6 x M6 | 17 | | | 16,43 € | | 23352-2450 | 24 | 50 | 56 | 45 | 26 | 31 | 39 | 400 | 33 | 140 | 70 | 6 x M6 | 17 | | | 16,95 € | | 23352-2550 | 25 | 50 | 56 | 45 | 26 | 31 | 39 | 420 | 33 | 135 | 70 | 6 x M6 | 17 | | | 17,57 € | | 23352-2855 | 28 | 55 | 61 | 45 | 26 | 31 | 39 | 470 | 33 | 120 | 60 | 6 x M6 | 17 | | | 18,72 € | | 23352-3055 | 30 | 55 | 61 | 45 | 26 | 31 | 39 | 500 | 33 | 115 | 60 | 6 x M6 | 17 | | | 18,72 € | | 23352-3260 | 32 | 60 | 66 | 45 | 26 | 31 | 39 | 710 | 44 | 140 | 75 | 8 x M6 | 17 | | | 20,79 € | | 23352-3560 | 35 | 60 | 66 | 45 | 26 | 31 | 39 | 780 | 44 | 130 | 75 | 8 x M6 | 17 | | | 20,79 € | | 23352-3865 | 38 | 65 | 71 | 45 | 26 | 31 | 39 | 850 | 44 | 120 | 70 | 8 x M6 | 17 | | | 22,22 € | | 23352-4065 | 40 | 65 | 71 | 45 | 26 | 31 | 39 | 890 | 44 | 110 | 70 | 8 x M6 | 17 | | | 22,62 € | | 23352-4275 | 42 | 75 | 81 | 55 | 30 | 36 | 47 | 1270 | 61 | 130 | 70 | 6 x M8 | 41 | | | 28,20 € | | 23352-4575 | 45 | 75 | 81 | 55 | 30 | 36 | 47 | 1360 | 61 | 120 | 70 | 6 x M8 | 41 | | | 28,20 € | | 23352-4880 | 48 | 80 | 86 | 55 | 30 | 36 | 47 | 1940 | 81 | 150 | 90 | 8 x M8 | 41 | | | 30,05 € | | 23352-5080 | 50 | 80 | 86 | 55 | 30 | 36 | 47 | 2020 | 81 | 145 | 90 | 8 x M8 | 41 | | | 30,05 € | | 23352-5585 | 55 | 85 | 91 | 55 | 30 | 36 | 47 | 2220 | 81 | 130 | 85 | 8 x M8 | 41 | | | 34,02 € | | 23352-6090 | 60 | 90 | 96 | 55 | 30 | 36 | 47 | 2430 | 81 | 120 | 80 | 8 x M8 | 41 | | | 36,85 € | | 23352-6595 | 65 | 95 | 101 | 55 | 30 | 36 | 47 | 2630 | 81 | 110 | 75 | 8 x M8 | 41 | | | 41,06 € | | 23352-70110 | 70 | 110 | 116 | 72 | 40 | 46 | 62 | 4580 | 131 | 125 | 80 | 8 x M10 | 83 | | | 59,23 € | | 23352-75115 | 75 | 115 | 121 | 72 | 40 | 46 | 62 | 4900 | 131 | 115 | 75 | 8 x M10 | 83 | | | 70,93 € | | 23352-80120 | 80 | 120 | 126 | 72 | 40 | 46 | 62 | 5230 | 131 | 110 | 70 | 8 x M10 | 83 | | | 75,64 € | | 23352-85125 | 85 | 125 | 131 | 72 | 40 | 46 | 62 | 6950 | 163 | 125 | 85 | 10 x M10 | 83 | | | 82,55 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|