Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Anéis de fixação forma B
  • Anéis de fixação forma B
  • Anéis de fixação forma B
DescriçãoMaterial:Aço.Versão:com superfície sem proteção anticorrosiva.Indicação:O anel de fixação pode ser completamente embutido em uma união de cubos.

- para diâmetro do eixo de 19 a 85 mm
- para torques elevados
- possível deslocamento axial mínimo
- autocentrante
Montagem:Lubrifique ligeiramente o anel de fixação nas superfícies cônicas, assim como nos locais de contato do eixo e do cubo. Não utilize MoS2 ou graxa. Insira o anel de fixação no assento do cubo e deslize-o sobre o eixo. Aperte os parafusos em cruz em várias etapas com o torque de aperto indicado.

Desmontagem: Remova todos os parafusos e insira-os na rosca de extração do flange dianteiro. Aperte os parafusos em cruz em várias etapas, até que o anel de fixação se desprenda.
Tolerâncias:Eixo:
É recomendada a tolerância h8.
Acabamento da superfície Rz ≤ 16 µm.

Cubo:
É recomendada a tolerância H8.
Acabamento da superfície Rz ≤ 16 µm.

Desenhos

Anéis de fixação forma B

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoDD1BL1L3Torque transmissível
M Nm no torque
de aperto MS
Força axial transmissível
F kN no torque
de aperto MS
Pressão superficial
no eixo P
N/mm²
Pressão superficial
no cubo P
N/mm²
Parafusos de fixação
Quantidade
Parafusos de fixação
Torque de aperto
MS Nm
CADAces.PreçoEncomendar
23351-19471947452639530562981206 x M617 12,31 €
23351-20472047452639550562831206 x M617 12,31 €
23351-22472247452639610562571206 x M617 12,31 €
23351-24502450452639660562361156 x M617 12,70 €
23351-25502550452639690562271156 x M617 13,17 €
23351-28552855452639770562021056 x M617 13,77 €
23351-30553055452639830561901056 x M617 13,77 €
23351-326032604526391180742351258 x M617 15,93 €
23351-356035604526391295742161268 x M617 15,93 €
23351-386538654526391400742001168 x M617 16,32 €
23351-406540654526391480741901168 x M617 16,62 €
23351-4275427555304721201012121206 x M841 21,02 €
23351-4575457555304722701011981206 x M841 21,02 €
23351-4880488055304732301352501508 x M841 22,38 €
23351-5080508055304733651352401508 x M841 23,52 €
23351-5585558555304737001352161408 x M841 26,22 €
23351-6090609055304740351352001358 x M841 27,95 €
23351-6595659555304743701351831258 x M841 32,17 €
23351-701107011067406276152182061318 x M1083 46,87 €
23351-751157511572406281602181921268 x M1083 54,66 €
23351-801208012072406287002181801208 x M1083 58,26 €
23351-85125851257240621156027221214510 x M1083 63,60 €
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Welle-Nabe-Verbindung Funktionsweise Anwendungsfilm
Exemplo de aplicação
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Newsletter Top
Copyright © 2017 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83