|
|
23350Anéis de fixação forma A para cubos com paredes finas |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço.Versão:Superfície sem tratamento.Indicação:Anel de fixação autocentrante, de estrutura especialmente pequena e sem deslocamento axial.
- para diâmetros do eixo de 8 a 85 mm - para torques médios - adequado para cubos com espessura de parede reduzida - sem deslocamento axial - autocentranteMontagem:Lubrifique ligeiramente o anel de fixação nas superfícies cônicas, assim como nos locais de contato do eixo e do cubo. Não utilize MoS2 ou graxa. Insira o anel de fixação no assento do cubo e deslize-o sobre o eixo. Aperte os parafusos em cruz em várias etapas com o torque de aperto indicado.
Desmontagem: Remova todos os parafusos e insira-os na rosca de extração do flange dianteiro. Aperte os parafusos em cruz em várias etapas, até que o anel de fixação se desprenda.Tolerâncias:Eixo: Tolerância recomendada h8. Acabamento da superfície Rz ≤ 16 µm.
Cubo: Tolerância recomendada H8. Acabamento da superfície Rz ≤ 16 µm. Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | D | D1 | D2 | B | L1 | L3 | Torque transmissível M Nm no torque de aperto MS | Força axial transmissível F kN no torque de aperto MS
| Pressão superficial no eixo P N/mm² | Pressão superficial no cubo P N/mm² | Parafusos de fixação Quantidade | Parafusos de fixação Torque de aperto MS Nm | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
23350-0815 | 8 | 15 | 27 | 30 | 12 | 26 | 30 | 7 | 230 | 120 | 4 x M4 | 4 | | | 16,04 € | | 23350-0916 | 9 | 16 | 28 | 31 | 14 | 27 | 34 | 7 | 170 | 100 | 4 x M4 | 4 | | | 16,04 € | | 23350-1016 | 10 | 16 | 28 | 31 | 14 | 27 | 37 | 7 | 160 | 100 | 4 x M4 | 4 | | | 16,17 € | | 23350-1118 | 11 | 18 | 32 | 31 | 14 | 27 | 51 | 10 | 180 | 110 | 4 x M4 | 5 | | | 16,87 € | | 23350-1218 | 12 | 18 | 32 | 31 | 14 | 27 | 56 | 10 | 155 | 110 | 4 x M4 | 5 | | | 17,03 € | | 23350-1423 | 14 | 23 | 38 | 31 | 14 | 27 | 65 | 10 | 140 | 85 | 4 x M4 | 5 | | | 17,14 € | | 23350-1524 | 15 | 24 | 44 | 42 | 16 | 36 | 110 | 17 | 180 | 115 | 3 x M6 | 17 | | | 17,27 € | | 23350-1624 | 16 | 24 | 44 | 42 | 16 | 36 | 120 | 17 | 170 | 115 | 3 x M6 | 17 | | | 17,61 € | | 23350-1826 | 18 | 26 | 47 | 44 | 18 | 38 | 180 | 22 | 180 | 135 | 4 x M6 | 17 | | | 18,11 € | | 23350-1927 | 19 | 27 | 48 | 44 | 18 | 38 | 190 | 22 | 170 | 125 | 4 x M6 | 17 | | | 18,25 € | | 23350-2028 | 20 | 28 | 49 | 44 | 18 | 38 | 200 | 21 | 150 | 115 | 4 x M6 | 17 | | | 18,68 € | | 23350-2232 | 22 | 32 | 53 | 51 | 25 | 45 | 230 | 21 | 115 | 80 | 4 x M6 | 17 | | | 19,92 € | | 23350-2434 | 24 | 34 | 55 | 51 | 25 | 45 | 255 | 21 | 105 | 75 | 4 x M6 | 17 | | | 20,03 € | | 23350-2534 | 25 | 34 | 55 | 51 | 25 | 45 | 255 | 21 | 100 | 75 | 4 x M6 | 17 | | | 20,85 € | | 23350-2839 | 28 | 39 | 60 | 51 | 25 | 45 | 370 | 31 | 110 | 80 | 5 x M6 | 17 | | | 21,09 € | | 23350-3041 | 30 | 41 | 62 | 51 | 25 | 45 | 475 | 31 | 125 | 90 | 6 x M6 | 17 | | | 21,65 € | | 23350-3243 | 32 | 43 | 64 | 56 | 30 | 50 | 505 | 31 | 95 | 75 | 6 x M6 | 17 | | | 22,44 € | | 23350-3547 | 35 | 47 | 68 | 56 | 30 | 50 | 740 | 42 | 120 | 90 | 8 x M6 | 17 | | | 24,48 € | | 23350-3850 | 38 | 50 | 71 | 56 | 30 | 50 | 800 | 42 | 110 | 85 | 8 x M6 | 17 | | | 26,66 € | | 23350-4053 | 40 | 53 | 74 | 58 | 32 | 52 | 950 | 53 | 110 | 85 | 8 x M6 | 17 | | | 27,60 € | | 23350-4255 | 42 | 55 | 77 | 58 | 32 | 52 | 995 | 78 | 105 | 80 | 8 x M6 | 17 | | | 33,19 € | | 23350-4559 | 45 | 59 | 85 | 72 | 40 | 64 | 1750 | 78 | 130 | 100 | 8 x M8 | 41 | | | 36,92 € | | 23350-4862 | 48 | 62 | 87 | 72 | 40 | 64 | 1870 | 78 | 120 | 95 | 8 x M8 | 41 | | | 41,26 € | | 23350-5065 | 50 | 65 | 91 | 82 | 50 | 74 | 2430 | 97 | 115 | 90 | 10 x M8 | 41 | | | 42,29 € | | 23350-5571 | 55 | 71 | 98 | 82 | 50 | 74 | 2670 | 97 | 105 | 80 | 10 x M8 | 41 | | | 48,46 € | | 23350-6077 | 60 | 77 | 103 | 82 | 50 | 74 | 2920 | 97 | 95 | 75 | 10 x M8 | 41 | | | 58,89 € | | 23350-6584 | 65 | 84 | 110 | 82 | 50 | 74 | 3160 | 97 | 90 | 70 | 10 x M8 | 41 | | | 64,35 € | | 23350-7090 | 70 | 90 | 119 | 101 | 60 | 91 | 4330 | 123 | 85 | 70 | 8 x M10 | 83 | | | 87,60 € | | 23350-7595 | 75 | 95 | 126 | 101 | 60 | 91 | 5310 | 142 | 90 | 75 | 9 x M10 | 83 | | | 103,22 € | | 23350-80100 | 80 | 100 | 131 | 106 | 65 | 96 | 7580 | 190 | 110 | 85 | 12 x M10 | 83 | | | 114,14 € | | 23350-85106 | 85 | 106 | 137 | 106 | 65 | 96 | 7990 | 190 | 100 | 80 | 12 x M10 | 83 | | | 122,60 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|