|
|
23382Anéis de contração forma B |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço.Versão:Superfície sem tratamento.Indicação:Anéis de contração para a conexão de um eixo oco com um eixo. Eles são instalados sobre o cubo pelo lado exterior, gerando uma tensão no cubo através das superfícies em forma de cunha, causada pela redução do seu diâmetro interior. Deste modo, é gerado um ajuste forçado entre o cubo e o eixo. Eles são adequados para cargas estáticas, dinâmicas e com impacto.
- para torques muito elevados - sem deslocamento axial do eixo/cubo na montagem - autocentrante
23380-01-4072 Versão com parafusos de alta resistência (ISO 4762).Montagem:Remova as proteções de transporte existentes. Limpe e lubrifique ligeiramente o eixo e os diâmetros interior e exterior do cubo. Não utilize MoS2 ou graxa. Deslize os anéis de contração sobre o cubo. Em seguida, deslize a unidade (anel de contração/cubo) sobre o eixo e coloque em posição. Aperte levemente os parafusos de fixação com as mãos. Depois, reaperte na sequência os parafusos com uma chave dinamométrica (torquímetro) em várias etapas com o torque de aperto MS indicado. 1ª etapa aprox. 33% MS 2ª etapa aprox. 66% MS 3ª etapa aprox. 100% MS
Desmontagem: desaperte todos os parafusos da rosca de acordo com a sequência, sem retirá-los completamente. Os anéis de contração se desprendem automaticamente.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Torque transmissível M Nm no torque de aperto MS | Força axial transmissível F kN no torque de aperto MS
| Pressão superficial no cubo P N/mm² | Parafusos de fixação Quantidade | Parafusos de fixação Torque de aperto MS Nm | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
23382-1844 | 80/110 | 11/14 | 389 | 4 x M6 | 12 | | | 31,02 € | | 23382-2047 | 150/180 | 18/20 | 342 | 4 x M6 | 12 | | | 31,28 € | | 23382-2450 | 160/210/280 | 17/20/25 | 329 | 5 x M6 | 12 | | | 33,50 € | | 23382-3060 | 270/320/360 | 23/25/28 | 341 | 6 x M6 | 12 | | | 36,41 € | | 23382-3672 | 510/710/950 | 37/47/58 | 483 | 5 x M8 | 35 | | | 36,80 € | | 23382-3872 | 480/650/860 | 36/43/52 | 460 | 5 x M8 | 35 | | | 39,25 € | | 23382-4080 | 810/880/960 | 48/50/52 | 339 | 6 x M8 | 35 | | | 39,25 € | | 23382-4480 | 800/890/1050 | 52/57/60 | 341 | 6 x M8 | 35 | | | 49,81 € | | 23382-5090 | 1500/1700/2000 | 79/87/94 | 386 | 8 x M8 | 35 | | | 49,81 € | | 23382-55100 | 1600/2000/2400 | 78/88/99 | 360 | 8 x M8 | 35 | | | 49,81 € | | 23382-60110 | 2200/2500/2700 | 92/98/105 | 316 | 9 x M8 | 35 | | | 50,43 € | | 23382-62110 | 2200/2500/2700 | 92/98/105 | 318 | 9 x M8 | 35 | | | 50,43 € | | 23382-68115 | 2400/3000/3800 | 94/111/128 | 329 | 9 x M8 | 35 | | | 61,74 € | | 23382-75138 | 3700/4700/5800 | 135/156/177 | 424 | 10 x M10 | 70 | | | 61,74 € | | 23382-80141 | 4200/5200/6300 | 141/160/180 | 399 | 10 x M10 | 70 | | | 78,73 € | |
Código do artigo | D | D1 | DW | B | L | L1 | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
23382-1844 | 18 | 44 | 15/16 | 19 | 15 | 13 | | | 31,02 € | | 23382-2047 | 20 | 47 | 17/18 | 19,3 | 15,3 | 13,5 | | | 31,28 € | | 23382-2450 | 24 | 50 | 19/20/22 | 22 | 18 | 15 | | | 33,50 € | | 23382-3060 | 30 | 60 | 24/25/26 | 24 | 20 | 17 | | | 36,41 € | | 23382-3672 | 36 | 72 | 27/30/33 | 27,5 | 22 | 18,5 | | | 36,80 € | | 23382-3872 | 38 | 72 | 27/30/33 | 27,5 | 22 | 18,5 | | | 39,25 € | | 23382-4080 | 40 | 80 | 34/35/37 | 29,5 | 24 | 20,5 | | | 39,25 € | | 23382-4480 | 44 | 80 | 35/36/37 | 29,5 | 24 | 20,5 | | | 49,81 € | | 23382-5090 | 50 | 90 | 38/40/42 | 31,5 | 26 | 22 | | | 49,81 € | | 23382-55100 | 55 | 100 | 42/45/48 | 34,5 | 29 | 25 | | | 49,81 € | | 23382-60110 | 60 | 110 | 48/50/52 | 34,5 | 29 | 24,5 | | | 50,43 € | | 23382-62110 | 62 | 110 | 48/50/52 | 34,5 | 29 | 24,5 | | | 50,43 € | | 23382-68115 | 68 | 115 | 50/55/60 | 34,5 | 29 | 24,5 | | | 61,74 € | | 23382-75138 | 75 | 138 | 55/60/65 | 37,5 | 31 | 26,3 | | | 61,74 € | | 23382-80141 | 80 | 141 | 60/65/70 | 37,5 | 31 | 26 | | | 78,73 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|