|
|
23380Anéis de contração forma A |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço.Versão:Superfície sem tratamento.Indicação:Anéis de contração para a conexão de um eixo oco com um eixo. Eles são instalados sobre o cubo pelo lado exterior, gerando uma tensão no cubo através das superfícies em forma de cunha, causada pela redução do seu diâmetro interior. Deste modo, é gerado um ajuste forçado entre o cubo e o eixo. Eles são adequados para cargas estáticas, dinâmicas e com impacto.
- para torques muito elevados - sem deslocamento axial do eixo/cubo na montagem - autocentrante
23380-01-4072 Versão com parafusos de alta resistência (ISO 4762).Montagem:Remova as proteções de transporte existentes. Limpe e lubrifique ligeiramente o eixo e os diâmetros interior e exterior do cubo. Não utilize MoS2 ou graxa. Deslize os anéis de contração sobre o cubo. Em seguida, deslize a unidade (anel de contração/cubo) sobre o eixo e coloque em posição. Aperte levemente os parafusos de fixação com as mãos. Depois, reaperte na sequência os parafusos com uma chave dinamométrica (torquímetro) em várias etapas com o torque de aperto MS indicado. 1ª etapa aprox. 33% MS 2ª etapa aprox. 66% MS 3ª etapa aprox. 100% MS
Desmontagem: desaperte todos os parafusos da rosca de acordo com a sequência, sem retirá-los completamente. Os anéis de contração se desprendem automaticamente.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Torque transmissível M Nm no torque de aperto MS | Força axial transmissível F kN no torque de aperto MS
| Pressão superficial no cubo P N/mm² | Parafusos de fixação Quantidade | Parafusos de fixação Torque de aperto MS Nm | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
23380-1437 | 30/37/48 | 8/8/10 | 278 | 3 x M4 | 2,4 | | | 23,77 € | | 23380-1641 | 70/90/110 | 15/18/20 | 336 | 4 x M5 | 4 | | | 24,01 € | | 23380-1844 | 90/100/120 | 16/18/20 | 299 | 4 x M5 | 4 | | | 25,51 € | | 23380-2046 | 110/140/160 | 20/22/24 | 336 | 5 x M5 | 4 | | | 25,51 € | | 23380-2150 | 200/230/260 | 31/34/37 | 384 | 6 x M5 | 5 | | | 27,34 € | | 23380-2450 | 240/270/300 | 32/35/38 | 336 | 6 x M5 | 5 | | | 27,34 € | | 23380-3052 | 350/400/440 | 38/41/43 | 261 | 7 x M5 | 5 | | | 31,40 € | | 23380-3672 | 590/690/700 | 53/58/58 | 303 | 5 x M6 | 12 | | | 35,22 € | | 23380-3872 | 700/770/780 | 62/65/63 | 295 | 6 x M6 | 12 | | | 35,48 € | | 23380-4072 | 720/730/790 | 61/59/62 | 310 | 6 x M6 | 12 | | | 38,18 € | | 23380-4480 | 800/1000/1050 | 63/73/76 | 312 | 7 x M6 | 12 | | | 41,42 € | | 23380-4880 | 900/1050/1200 | 65/72/78 | 260 | 7 x M6 | 12 | | | 43,25 € | | 23380-5090 | 1350/1500/1700 | 89/96/103 | 314 | 8 x M6 | 12 | | | 51,44 € | | 23380-55100 | 1300/1550/1800 | 78/87/96 | 248 | 8 x M6 | 12 | | | 61,74 € | | 23380-62110 | 2400/2650/2800 | 126/133/136 | 330 | 12 x M6 | 12 | | | 63,33 € | | 23380-68115 | 1900/2250/2850 | 95/104/121 | 245 | 10 x M6 | 12 | | | 67,65 € | | 23380-75138 | 2650/3300/4050 | 121/139/158 | 277 | 7 x M8 | 30 | | | 84,79 € | | 23380-80145 | 3200/3900/4600 | 126/143/160 | 259 | 7 x M8 | 30 | | | 89,52 € | |
Código do artigo | D | D1 | DW | B | L | L1 | L2 | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
23380-1437 | 14 | 37 | 10/11/12 | 14,8 | 12 | 9 | 5 | | | 23,77 € | | 23380-1641 | 16 | 41 | 12/13/14 | 18,5 | 15 | 12 | 6,25 | | | 24,01 € | | 23380-1844 | 18 | 44 | 14/15/16 | 18,5 | 15 | 12 | 6,25 | | | 25,51 € | | 23380-2046 | 20 | 46 | 15/16/17 | 21 | 17,5 | 12 | 7 | | | 25,51 € | | 23380-2150 | 21 | 50 | 16/17/18 | 22,5 | 19 | 15 | 8 | | | 27,34 € | | 23380-2450 | 24 | 50 | 19/20/21 | 22,5 | 19 | 15 | 8 | | | 27,34 € | | 23380-3052 | 30 | 52 | 24/25/26 | 26 | 22,5 | 18 | 9,5 | | | 31,40 € | | 23380-3672 | 36 | 72 | 28/30/31 | 27,5 | 23,5 | 18 | 10 | | | 35,22 € | | 23380-3872 | 38 | 72 | 29/30/31 | 30 | 26 | 21 | 10,5 | | | 35,48 € | | 23380-4072 | 40 | 72 | 30/31/32 | 28,5 | 24,5 | 19 | 10,5 | | | 38,18 € | | 23380-4480 | 44 | 80 | 32/35/36 | 30 | 26 | 20 | 11 | | | 41,42 € | | 23380-4880 | 48 | 80 | 36/38/40 | 30 | 26 | 22 | 11 | | | 43,25 € | | 23380-5090 | 50 | 90 | 38/40/42 | 31,5 | 27,5 | 22,5 | 12 | | | 51,44 € | | 23380-55100 | 55 | 100 | 42/45/48 | 34,5 | 30,5 | 23 | 13 | | | 61,74 € | | 23380-62110 | 62 | 110 | 48/50/52 | 34,5 | 30,5 | 23 | 13 | | | 63,33 € | | 23380-68115 | 68 | 115 | 50/55/60 | 34,5 | 30,5 | 23,5 | 13 | | | 67,65 € | | 23380-75138 | 75 | 138 | 55/60/65 | 37,8 | 32,5 | 25 | 14 | | | 84,79 € | | 23380-80145 | 80 | 145 | 60/65/70 | 37,8 | 32,5 | 25 | 14 | | | 89,52 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|