|
|
23050Acoplamentos rígidos com fenda |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço 1.0718.
Aço inoxidável 1.4305.Versão:Aço brunido. Aço inoxidável, superfície sem tratamento.Indicação:Os acoplamentos rígidos transmitem altos torques com rigidez torcional e sem folgas. Eles são utilizados quando não houver deslocamentos ou desalinhamentos de eixos. Livres de desgaste e de manutenção. Os parafusos não desprendem com vibração, devido ao sistema de travamento da rosca.
A transmissão do torque nominal máximo pode ser alcançada somente com a montagem correta e a precisão dimensional dos eixos.
Rotação máx. 4000 rpm.Faixa de temperatura:-40 °C - +175 °C.Sob consulta:Outras dimensões.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Código do artigo | Material do corpo básico | C (DIN 912 A2-70) | Torque de aperto dos parafusos Nm | D1 | D4 | L | R | Torque nominal Nm | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
23050-1080 | Aço | - | 2,1 | 8 | 24 | 35 | 26,8 | 50 | | | 26,02 € | | 23050-1100 | Aço | - | 4,6 | 10 | 29 | 45 | 32,7 | 70 | | | 28,14 € | | 23050-1120 | Aço | - | 4,6 | 12 | 29 | 45 | 32,7 | 70 | | | 28,14 € | | 23050-1140 | Aço | - | 9,5 | 14 | 34 | 50 | 39,4 | 190 | | | 34,96 € | | 23050-1150 | Aço | - | 9,5 | 15 | 34 | 50 | 39,4 | 190 | | | 34,96 € | | 23050-1160 | Aço | - | 9,5 | 16 | 34 | 50 | 39,4 | 190 | | | 34,96 € | | 23050-1190 | Aço | - | 16 | 19 | 42 | 65 | 48,2 | 300 | | | 38,50 € | | 23050-1200 | Aço | - | 16 | 20 | 42 | 65 | 48,2 | 350 | | | 38,50 € | | 23050-1350 | Aço | - | 39 | 35 | 67 | 95 | 74,1 | 1100 | | | 76,26 € | | 23050-1250 | Aço | - | 16 | 25 | 45 | 75 | 50,8 | 390 | | | 46,51 € | | 23050-1300 | Aço | - | 16 | 30 | 54 | 83 | 58,6 | 475 | | | 55,68 € | | 23050-1400 | Aço | - | 39 | 40 | 77 | 108 | 83,4 | 1325 | | | 116,46 € | | 23050-1500 | Aço | - | 77 | 50 | 85 | 124 | 93,2 | 2250 | | | 141,28 € | | 23050-2080 | Aço inoxidável | M3x8 | 1,1 | 8 | 24 | 35 | 26,8 | 16 | | | 33,41 € | | 23050-2100 | Aço inoxidável | M4x12 | 2,5 | 10 | 29 | 45 | 32,7 | 70 | | | 37,92 € | | 23050-2120 | Aço inoxidável | M4x12 | 2,5 | 12 | 29 | 45 | 32,7 | 70 | | | 37,92 € | | 23050-2140 | Aço inoxidável | M5x16 | 5,4 | 14 | 34 | 50 | 39,4 | 160 | | | 46,51 € | | 23050-2150 | Aço inoxidável | M5x16 | 5,4 | 15 | 34 | 50 | 39,4 | 160 | | | 46,51 € | | 23050-2160 | Aço inoxidável | M5x16 | 5,4 | 16 | 34 | 50 | 39,4 | 160 | | | 46,51 € | | 23050-2190 | Aço inoxidável | M6x18 | 9,6 | 19 | 42 | 65 | 48,2 | 260 | | | 58,64 € | | 23050-2200 | Aço inoxidável | M6x18 | 9,6 | 20 | 42 | 65 | 48,2 | 300 | | | 58,64 € | | 23050-2250 | Aço inoxidável | M6x18 | 9,6 | 25 | 45 | 75 | 50,8 | 325 | | | 69,60 € | | 23050-2300 | Aço inoxidável | M6x18 | 9,6 | 30 | 54 | 83 | 58,6 | 400 | | | 85,88 € | | 23050-2350 | Aço inoxidável | M8x25 | 23 | 35 | 67 | 95 | 74,1 | 330 | | | 129,47 € | | 23050-2400 | Aço inoxidável | M8x25 | 23 | 40 | 77 | 108 | 83,4 | 400 | | | 226,11 € | | 23050-2500 | Aço inoxidável | M10x25 | 46 | 50 | 85 | 124 | 93,2 | 688 | | | 282,28 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|