norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço 1.0718.
Aço inoxidável 1.4305.
Versão:Aço brunido.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Indicação:Os acoplamentos rígidos transmitem altos torques com rigidez torcional e sem folgas. Eles são utilizados quando não houver deslocamentos ou desalinhamentos de eixos. Livres de desgaste e de manutenção. Os parafusos não desprendem com vibração, devido ao sistema de travamento da rosca.

A transmissão do torque nominal máximo pode ser alcançada somente com a montagem correta e a precisão dimensional dos eixos.

Rotação máx. 4000 rpm.
Faixa de temperatura:-40 °C - +175 °C.Sob consulta:Outras dimensões.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 23050 Acoplamentos rígidos com fenda 169 kB
 Indicações técnicas dos acoplamentos de eixo 2,4 MB

Desenhos

Acoplamentos rígidos com fenda

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigo

Material
do corpo
básico
C
(DIN 912-12.9)
Torque de
aperto dos
parafusos Nm
D1D4LRTorque
nominal
Nm
CADAces.PreçoEncomendar
23050-1080AçoM3x82,18243526,850 26,02 €
23050-1100AçoM4x124,610294532,770 28,14 €
23050-1120AçoM4x124,612294532,770 28,14 €
23050-1140AçoM5x169,514345039,4190 34,96 €
23050-1150AçoM5x169,515345039,4190 34,96 €
23050-1160AçoM5x169,516345039,4190 34,96 €
23050-1190AçoM6x181619426548,2300 38,50 €
23050-1200AçoM6x181620426548,2350 38,50 €
23050-1350AçoM8x253935679574,11100 76,26 €
23050-1250AçoM6x181625457550,8390 46,51 €
23050-1300AçoM6x181630548358,6475 55,68 €
23050-1400AçoM8x2539407710883,41325 116,46 €
23050-1500AçoM10x2577508512493,22250 141,28 €
Código do artigoMaterial
do corpo
básico
C
(DIN 912 A2-70)
Torque de
aperto dos
parafusos Nm
D1D4LRTorque
nominal
Nm
CADAces.PreçoEncomendar
23050-2080Aço inoxidávelM3x81,18243526,816 33,41 €
23050-2100Aço inoxidávelM4x122,510294532,770 37,92 €
23050-2120Aço inoxidávelM4x122,512294532,770 37,92 €
23050-2140Aço inoxidávelM5x165,414345039,4160 46,51 €
23050-2150Aço inoxidávelM5x165,415345039,4160 46,51 €
23050-2160Aço inoxidávelM5x165,416345039,4160 46,51 €
23050-2190Aço inoxidávelM6x189,619426548,2260 58,64 €
23050-2200Aço inoxidávelM6x189,620426548,2300 58,64 €
23050-2250Aço inoxidávelM6x189,625457550,8325 69,60 €
23050-2300Aço inoxidávelM6x189,630548358,6400 85,88 €
23050-2350Aço inoxidávelM8x252335679574,1330 129,47 €
23050-2400Aço inoxidávelM8x2523407710883,4400 226,11 €
23050-2500Aço inoxidávelM10x2546508512493,2688 282,28 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Vereinigte Staaten von Amerika
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83